DS26528
DS26528
八路T1/E1/J1收发器
Viewing:
产品详情
- 8路完整的T1, E1或J1长程/短程收发器(LIU及成帧器)
- 每个收发器独立选择T1, E1或J1
- 适合100Ω T1双绞线、110Ω J1双绞线、120Ω E1双绞线和75] E1同轴线的内部软件可选发送和接收侧终端
- 发送和接收通道可选的无晶体抖动抑制器。抖动抑制器符合ETSI CTR 12/13, ITU-T G.736, G.742, G.823和AT&T Pub 62411
- 对于T1/J1或E1,外部主机时钟可为2.048MHz或1.544MHz的倍频。主机模式下该时钟在内部被调整以适应T1或E1
- T1模式下,-2.5dB至-36dB的接收信号电平指示,E1模式下,-2.5dB至-44dB接收信号电平指示,步长2.5dB
- 发送开路和短路探测
- LIU LOS符合G.775, ETS 300 233和T1.231
- 发送同步器
- 采用系统接口或微处理器端口,实现灵活的信令提取和插入
- 告警探测和插入
- D4, SLC-96和ESF T1成帧格式
- 支持J1
- E1 G.704和CRC-4复帧
- T1至E1转换
DS26528是适用于T1, E1和J1的单片8端口成帧器和线路接口单元(LIU)组合。每个端口可独立配置,支持长程和短程线路。
应用
- 信道备份
- 信道服务单元(CSU)
- 数据服务单元(DSU)
- 复用器
- 路由器
- 开关
- T1/E1测试设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS26528的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论