USB 2.0通过第二代USB隔离器实现高速稳定隔离
紧凑式USB端口隔离器首次支持在数字健康、仪器仪表和智能工业等高带宽应用中提供USB 2.0高速操作和更高的可靠性。ADuM4166系列具有8kVpk隔离耐受性能,提供更高的浪涌水平和跨栅IEC ESD鲁棒性,并针对双重病人保护(2MOPP)提供8 mm爬电距离和电气间隙,可在爬电距离不足时按照中型封装选项操作。了解可轻松融入设计的这些USB隔离器的特性,以实现信号完整性、EMC合规性和久经考验的iCoupler可靠性。
-
Conal Watterson博士
conal.watterson@analog.com
应用工程师
Conal Watterson博士是ADI公司接口与iCoupler®数字隔离器部的高级应用工程师,工作地点在爱尔兰利默里克。Conal拥有利默里克大学博士和工程硕士学位,自2010年以来发表了很多关于工业现场总线网络、诊断/可靠性、高速信号和隔离的论文和文章。他目前专注于集成隔离通信解决方案、高速接口和USB。