8.3mm Creepage Packaging
First Digital Isolators to Achieve 8.3mm Creepage Packaging
ADI has released its first packaging technology for digital isolators that achieve a minimum of 8mm creepage distance to ensure safe operation in high-voltage medical and industrial applications. The CSA (Canada Standards Association) certified package achieves 8.3mm of creepage for use in advanced medical diagnostics, measurement and monitoring equipment, and industrial and instrumentation systems, much of which operates up to 220-250V AC. With this packaging breakthrough, designers will be able to replace lower performing optocouplers with ADI’s digital isolators while meeting the minimum creepage requirements necessary for these applications.
Explore more advantages of iCoupler-based digital isolation products.
Visit Product Pages To Download Datasheets And Request Samples
ADM2682E

ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV rms隔离DC/DC电源,省去了外部DC/DC隔离模块。
器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件集成ADI公司的iCoupler®技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器,一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower®DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。
这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC高集成度封装,爬电距离和电气间隙大于8 mm。
ADM2682E/ADM2687E采用isoPower技术,使用高频开关元件通过变压器传输电力。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局考量因素的详细信息,请参考AN-0971应用笔记:“isoPower器件的辐射控制建议”。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
- 太阳能逆变器解决方案
- 能量存储系统
ADM2687E

ADM2682E/ADM2687E是具备±15 kV ESD保护功能的完全集成式5 kV rm信号和电源隔离数据收发器,适合多点传输线路上的高速通信应用。ADM2682E/ADM2687E集成了一个5 kV rms隔离DC/DC电源,省去了外部DC/DC隔离模块。
器件针对平衡传输线路而设计,符合ANS/TIA/EIA-485-A-98和ISO 8482:1987(E)标准。
该器件集成ADI公司的iCoupler®技术,将一个3通道隔离器、一个三态差分线路驱动器,一个差分输入接收器和ADI公司的isoPower®DC/DC转换器集成于单封装中。它们采用5V或者3.3V单电源供电,实现完全集成的信号和电源隔离RS-485解决方案。
ADM2682E/ADM2687E驱动器具有高电平有效使能特性。此外具有低电平有效接收器使能特性,禁用时可使接收器输出进入高阻态。
这些器件具有限流和热关断特性,可防止发生输出短路以及总线竞争导致功耗过大的情况。额定温度范围为工业温度范围,提供16引脚、宽体SOIC高集成度封装,爬电距离和电气间隙大于8 mm。
ADM2682E/ADM2687E采用isoPower技术,使用高频开关元件通过变压器传输电力。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。有关电路板布局考量因素的详细信息,请参考AN-0971应用笔记:"isoPower器件的辐射控制建议 "。
应用
- 隔离式RS-485/RS-422接口
- 工业现场网络
- 多点数据传输系统
应用
智能楼宇解决方案
- 楼宇自动化系统
- 楼宇自动化控制器和网络解决方案
能源解决方案
- 继电保护(电力线路监控)
- 风力涡轮机解决方案
- 太阳能逆变器解决方案
- 能量存储系统
ADUM2200

ADuM2200/ADuM2201是采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
--通用高压多通道隔离
--医疗设备
--电源
--RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离
--混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。 简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2200/ADuM2201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。 两款器件均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 ADuM2200/ADuM2201隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2200/ADuM2201隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。 对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2200/ADuM2201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用--通用高压多通道隔离
--医疗设备
--电源
--RS-232/RS-422/RS-485 收发器隔离
--混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
应用
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM2201

ADuM2200/ADuM2201均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2200/ADuM2201隔离器提供两个独立的隔离通道,支持两种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。两款器件均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM2200/ADuM2201隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2200/ADuM2201x隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2200/ADuM2201产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
应用
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM2210

ADuM2210/ADuM22111均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。 这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。
简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。 这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。 此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2210/ADuM2211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。 它们均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。 ADuM2210W和ADuM2211W均为汽车应用级产品。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2210/ADuM2211隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。 对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2210/ADuM2211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。 更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素” 。
应用
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 温度测量
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM2211

ADuM2210/ADuM22111均为采用ADI公司iCoupler®技术的双通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。
简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2210/ADuM2211隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。它们均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM2210W和ADuM2211W均为汽车应用级产品。
与ADuM3200/ADuM3201隔离器相似,ADuM2210/ADuM2211隔离器也包含各种电路和布局改进,系统级IEC 61000-4-x测试(ESD、突发和浪涌)显示其性能大大增强。对于ADuM3200/ADuM3201或ADuM2210/ADuM2211产品,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
- 混合动力汽车、电池监控器和电机驱动
应用
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM2250

ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光电耦合器使用。
ADuM2250提供两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM2251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。
ADuM2250/ADuM2251 均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生数据干扰。
这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合器。ADuM2250/ADuM2251将 iCoupler 通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的 I2C 接口。
应用
- I2C、 SMbus或PMBus 接口隔离
- 多级I2C接口
- 电源
- 网络
- 以太网供电
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 电动汽车高压传动系统测试决方案
- 协议分析工具决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
航空航天和防务
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
ADUM2251

ADuM2250/ADuM2251 为热插拔数字隔离器,内置非闩锁双向通信通道,且与I2C接口兼容。这样就不需要将I2C信号分成单独的发送信号与接收信号,供独立光电耦合器使用。
ADuM2250提供两个双向通道,支持完全隔离的I2C接口。ADuM2251提供一个双向通道和一个单向通道,适合不需要双向时钟的应用。
ADuM2250/ADuM2251 均内置热插拔电路,可防止将无源卡插入有源总线时产生数据干扰。
这些隔离器都采用ADI公司的 iCoupler® 芯片级变压器技术。iCoupler 是磁隔离技术,其功能、性能、尺寸和功耗均优于光电耦合器。ADuM2250/ADuM2251将 iCoupler 通道与半导体电路集成,在小型封装中实现完全隔离的 I2C 接口。
应用
- I2C、 SMbus或PMBus 接口隔离
- 多级I2C接口
- 电源
- 网络
- 以太网供电
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 电动汽车高压传动系统测试决方案
- 协议分析工具决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM2280

ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286(本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms双通道数字隔离器,采用ADI的iCoupler®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。
这些器件的传播延迟最大值为24ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM228x提供两种通道配置,具有3种不同的数据速率,最高值为100 Mbps(见订购指南)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM228x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM2280和ADuM2281默认输出高电平,ADuM2285和ADuM2286则默认输出低电平。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
应用
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 温度测量
航空航天和防务
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
ADUM2281

ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286(本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms双通道数字隔离器,采用ADI的iCoupler®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。
这些器件的传播延迟最大值为24ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM228x提供两种通道配置,具有3种不同的数据速率,最高值为100 Mbps(见订购指南)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM228x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM2280和ADuM2281默认输出高电平,ADuM2285和ADuM2286则默认输出低电平。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
应用
ADUM2285

ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286(本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms双通道数字隔离器,采用ADI的iCoupler®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。
这些器件的传播延迟最大值为24ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM228x提供两种通道配置,具有3种不同的数据速率,最高值为100 Mbps(见订购指南)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM228x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM2280和ADuM2281默认输出高电平,ADuM2285和ADuM2286则默认输出低电平。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
应用
ADUM2286

ADuM2280/ADuM2281/ADuM2285/ADuM2286 (本数据手册中亦称为ADuM228x)均为5 kV rms双通道数字隔离器,采用ADI的iCoupler®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器件和其它集成式耦合器等替代器件的出色性能特征。
这些器件的传播延迟最大值为24ns,C级脉冲宽度失真小于2 ns。C级还具有5 ns的严格通道间匹配。ADuM228x提供两种通道配置,具有3种不同的数据速率,最高值为100 Mbps(见订购指南)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。与其它光耦合器不同,ADuM228x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时的直流正确性。首次上电或尚未在输入端施加电源时,ADuM2280和ADuM2281默认输出高电平,ADuM2285和ADuM2286则默认输出低电平。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电源
- RS-232/RS-422/RS-485收发器隔离
应用
ADUM2400

ADuM2400 /ADuM2401/ADuM2402均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402具有低脉冲宽度失真(CRWZ级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRWZ级小于2 ns)特性。ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 温度测量
ADUM2401

ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402具有低脉冲宽度失真(CRWZ级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRWZ级小于2 ns)特性。ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动
- 电源
应用
航空航天和防务
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
ADUM2402

ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402均为采用ADI公司iCoupler®技术的4通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。此外,ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402具有低脉冲宽度失真(CRWZ级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRWZ级小于2 ns)特性。ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 参数测量决方案
- 直流源和电源解决方案
- 精密测量解决方案
ADUM4070

ADuM4070是一款稳压DC/DC隔离电源控制器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用i Coupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM4070隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。
稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。ADuM4070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
应用
医疗健康解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 胰岛素泵解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 适用于仪器仪表的电源电路
- 参数测量决方案
- 直流源和电源解决方案
- 精密测量解决方案
- 数据采集
ADUM4160

ADuM4160是一款基于ADI公司iCoupler®技术的USB端口隔离器。它将高速CMOS工艺与单片空芯变压器技术相结合,可提供优异的工作性能,并且很容易与低速和全速USB兼容外设集成。
许多微控制器实施的USB只向外部引脚提供D+和D−线路。这在许多情况下都符合需求,因为它仅需极少的外部器件,并简化了设计;不过,当需要隔离时,这会带来难题。USB线路必须自动在主动驱动D+/D−、接收数据与允许外部电阻设置总线空闲状态之间切换。ADuM4160结构既可以检测数据流向,同时能够控制输出缓冲的状态。数据流向根据一个个分组确定。
ADuM4160将基于边沿检测的iCoupler技术与内部逻辑结合使用,可实现透明、易于配置、面对上游的端口隔离器。隔离上游端口具有电路简单、电源管理和操作稳健等多种优势。
这款隔离器的传播延迟与标准集线器和电缆的传播延迟相当。它可以采用任一侧的3.1 V至5.5 V电源电压供电,并能在内部将该电压调节至信号电平,从而与VBUS直接相连。ADuM4160对上拉电阻进行隔离控制,以便外设能控制连接时序。该器件的空闲电流较低;需要挂起模式。
应用
- USB外设隔离
- 隔离式USB集线器
应用
医疗健康解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 即时检测(PoC)诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 无创式血压
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
- 胰岛素泵解决方案
航空航天和防务
- 国防通讯
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 电动汽车高压传动系统测试决方案
- 分析仪器仪表
能源解决方案
- 能量存储系统
- 风力涡轮机解决方案
ADUM4400

ADuM440x是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,具有优于光耦合器和其他集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。此系列的型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:“iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素”。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
医疗健康解决方案
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 温度测量
- 心电图 (ECG) 测量
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
ADUM4401

ADuM440x是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,具有优于光耦合器和其他集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的所有型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
应用
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
医疗健康解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
航空航天和防务
- 无人飞行器(UAV)系统
- 航空电子产品和解决方案
ADUM4402

ADuM440x是采用ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,具有优于光耦合器和其他集成耦合器等替代器件的出色性能特征。
ADuM440x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考“订购指南”)。这些型号均可采用3.0 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。ADuM440x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
像ADI公司的许多隔离器一样,该系列隔离器的功耗极低;在数据速率相当(最高10 Mbps)的情况下,其功耗只有同类隔离器的1/10至1/6。ADuM440x系列的所有型号均具有低脉冲宽度失真(C级小于2 ns)特性。此外,每款型号均提供输入毛刺滤波器,以防外来噪声干扰。
ADuM440x包含多项电路和布局改进,有助于其达到系统级IEC 61000-4-x要求(ESD、突波和浪涌)。对于ADuM440x,这些测试的精度主要取决于用户电路板或模块的设计与布局。欲了解更多信息,请参考应用笔记AN-793:iCoupler隔离产品的ESD/闩锁考虑因素。
应用
- 通用高压多通道隔离
- 医疗设备
- 电机驱动器
- 电源
应用
汽车解决方案
- 电气化和动力总成决方案
- 汽车电池管理系统
医疗健康解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
ADUM4470

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474 是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
应用
医疗健康解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM4471

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM4472

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM4473

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM4474

ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474是集成稳压DC-DC隔离式电源控制器的四通道数字隔离器,集成内部MOSFET驱动器。该DC/DC控制器原边内置一个隔离式PWM反馈,采用iCoupler®芯片级变压器技术和完整的回路补偿。可以不必采用光耦合器进行反馈以及为了稳定性而补偿环路。
相比未经调节的隔离DC/DC电源,ADuM447x隔离器可以提供更加稳定的输出电压和更高的效率。它采用宽体SOIC封装,完全集成了反馈和环路补偿,提供更小的尺寸和8.3 mm爬电距离解决方案。稳压反馈可在整个输出功率范围内提供相对平坦的效率曲线。AduM3070可从5.0 V或3.3 V输入电压使能具有3.3 V至24 V隔离输出电压范围的DC/DC转换器,输出功率达2.5 W。
ADuM447x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率。(本数据手册内提及的ADuM447x代表ADuM4470/ADuM4471/ADuM4472/ADuM4473/ADuM4474)
应用
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 过程控制
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM6000

ADuM6000是一款基于ADI公司 iCoupler® 技术的隔离式DC/DC转换器 。 该DC/DC转换器可提供多种输入/输出电压组合的稳压隔离功率 , 如数据手册的表1所列。 ADI公司芯片级变压器 iCoupler 技术使这款DC/DC转换器的隔离功率传输效率最高可达31% , 因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案 。 对于iCoupler 系列隔离器ADuM5401 、 ADuM5402、 ADuM5403、 ADuM5404、 ADumM520x和ADuM620x 利用ADuM6000可以获得更高的输出功率水平。 设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记 AN-0971。
应用
- USB 外设电源
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器电源
- 工业现场总线电源
- 电源启动偏置
- 工业PLC
应用
医疗健康解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 胰岛素泵解决方案
能源解决方案
- 风力涡轮机解决方案
仪器仪表和测量解决方案
- 适用于仪器仪表的电源电路
ADUM6200

ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 均为双通道数字隔离器,集成 isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC/DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler®技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达400 mW的稳压隔离功率;功率水平如数据手册的表1所示。在低功耗隔离设计中,这些器件无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971 。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485收发器
- 工业现场总线隔离工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
应用
医疗健康解决方案
- 糖尿病监控和诊断解决方案
- 体外诊断解决方案
- 可穿戴健康监护仪
- 胰岛素泵解决方案
ADUM6201

ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202 均为双通道数字隔离器,集成 isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达400 mW的稳压隔离功率;功率水平如数据手册的表1所示。在低功耗隔离设计中,这些器件无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
ADUM6202

ADuM6200 / ADuM6201 / ADuM6202 均为双通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC/DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达400 mW的稳压隔离功率;功率水平如数据手册的表1所示。在低功耗隔离设计中,这些器件无需使用单独的隔离式DC/DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC/DC转换器的磁性元件。因此,可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。ADuM6200/ADuM6201/ADuM6202隔离器提供两个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。isoPower利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。如需电路板布局建议,请参考应用笔记AN-0971 。
应用
- RS-232/RS-422/RS-485 收发器
- 工业现场总线隔离
- 电源启动偏置和栅极驱动
- 隔离传感器接口
- 工业PLC
ADUM6400

ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
应用
仪器仪表和测量解决方案
- 协议分析工具决方案
- 数据采集
- 精密测量解决方案
医疗健康解决方案
- 温度测量
- 适合医疗健康的治疗设备解决方案
ADUM6401

ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM6402

ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
ADUM6403

ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
应用
医疗健康解决方案
- 生命体征监测解决方案
- 心电图 (ECG) 测量
- 脑电图(EEG)测量解决方案
ADUM6404

ADuM640x 均为四通道数字隔离器,集成isoPower®隔离式DC-DC转换器。该DC-DC转换器基于ADI公司的iCoupler® 技术,采用5.0 V(5.0V输入电源)或3.3 V电压(3.3V电源)时,可提供高达500 mW的稳压隔离功率;功率水平如表1所示。在低功耗隔离设计中,无需使用单独的隔离式DC-DC转换器。利用iCoupler芯片级变压器技术,能够隔离逻辑信号和DC-DC转换器的磁性元件,因此可提供小尺寸、完全隔离的解决方案。
ADuM640x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(更多信息请参考“订购指南”)。
isoPower 利用高频开关元件,通过其变压器传输功率。设计印刷电路板(PCB)布局时应特别小心,必须符合相关辐射标准。关于电路板布局建议,请参考ADI网站(www.analog.com)上的应用笔记AN-0971。
16-Lead Standard Small Outline Package with Increased Creepage