AD717x Family

专为各种应用而设计

AD717x系列提供完整的集成式Σ-Δ型ADC解决方案,可用于高精度、低噪声单通道应用(生命科学测量)或高速多路复用应用(工厂自动化PLC输入模块)。 Σ-Δ型ADC主要用于测量靠近DC的信号,(能够为带宽在10kHz范围内的输入信号提供出色的性能)。

VIDEO – EVAL+: 无需硬件实现ADC性能与功能评估

AD7175-2 EVAL+软件—一款支持配置、分析和ADC选型的单一软件平台,可配合/不配合评估硬件使用。

查看评估套件

新工具 – Virtual Eval工具 - BETA

通过快速仿真关键部件的性能特征对ADC和DAC进行评估。 通过在工具的"产品搜索"字段中输入AD717查找该系列。

打开工具

特色产品

特性和优势

快速且灵活的输出速率: 5 SPS至250 kSPS

通道扫描数据速率:50 kSPS/通道(20 μs建立时间)

性能规格

  • 17.2位无噪声分辨率(250 kSPS)
  • 20位无噪声分辨率(2.5 kSPS)
  • 24位无噪声分辨率(20SPS)
  • 积分非线性(INL): FSR的±1 ppm

50 Hz和60 Hz抑制:85 dB,建立时间为50 ms

用户可配置输入通道

  • 2个全差分通道或4个单端通道
  • 交叉点多路复用器

2.5 V片内基准电压源(±2 ppm/°C漂移)

真正的轨到轨模拟和基准输入缓冲器

评估板

了解更多

AD717x系列提供高性能(噪声和转换速度)选型选项,从各种通道中进行选择以提高灵活性和功能性,使其成为新一代高精度和密度设计的理想平台。

AD717x性能

AD717x系列提供高性能(噪声和转换速度)选型选项,从各种通道中进行选择以提高灵活性和功能性,使其成为新一代高精度和密度设计的理想平台。

AD7175x核心ADC建立了速度和噪声性能新标准。 它达到最大250 kSPS的输出数据速率(即每通道多路复用20us¦50 SPS),同时在输出数据速率低于1kHz时提供大于24位的无噪声分辨率(32位:AD7177-2 ADC)。 它能够以高效率方式实现这些性能指标以降低功耗,并且能够与AD717x系列的其它产品兼容引脚和软件。

核心ADC

AD7175x核心ADC建立了速度和噪声性能新标准。 它达到最大250 kSPS的输出数据速率(即每通道多路复用20us¦50 SPS),同时在输出数据速率低于1kHz时提供大于24位的无噪声分辨率(32位:AD7177-2 ADC)。 它能够以高效率方式实现这些性能指标以降低功耗,并且能够与AD717x系列的其它产品兼容引脚和软件。

AD717x上的信号链集成度减少了系统设计人员面临的挑战,可以极大地简化设计工作。 其集成真轨到轨模拟输入缓冲器,无需费时费力地选择和评估外部器件。 AD717x轨到轨缓冲器在任何应用中可使输入范围较大化,允许ADC测量到两个轨范围内而不会降低线性度或精度。 对输入级和完整的ADC路径进行斩波后,可降低测量路径的1/f噪声,提高测量DC或接近DC信号的灵敏度。

集成模拟模块

AD717x上的信号链集成度减少了系统设计人员面临的挑战,可以极大地简化设计工作。 其集成真轨到轨模拟输入缓冲器,无需费时费力地选择和评估外部器件。 AD717x轨到轨缓冲器在任何应用中可使输入范围较大化,允许ADC测量到两个轨范围内而不会降低线性度或精度。 对输入级和完整的ADC路径进行斩波后,可降低测量路径的1/f噪声,提高测量DC或接近DC信号的灵敏度。

通过集成数字模块可以轻松重改平台设计以满足特定测量需要。 高度可配置的数字滤波器可调整建立时间、带宽和抑制特定干扰。 交叉点多路复用器整合智能的每通道可配置序列器,使您能够部署/利用ADC的每个通道。 AD717x系列产品的功能集成度可以更轻松地执行片上和系统诊断,使用任一AD717x系列产品时,稳定可靠的SPI改进端口(包括CRC错误检测)能够在ADC和uC / DSP / CPU之间实现高可信度和高保真地通信。

集成数字模块

通过集成数字模块可以轻松重改平台设计以满足特定测量需要。 高度可配置的数字滤波器可调整建立时间、带宽和抑制特定干扰。 交叉点多路复用器整合智能的每通道可配置序列器,使您能够部署/利用ADC的每个通道。 AD717x系列产品的功能集成度可以更轻松地执行片上和系统诊断,使用任一AD717x系列产品时,稳定可靠的SPI改进端口(包括CRC错误检测)能够在ADC和uC / DSP / CPU之间实现高可信度和高保真地通信。

用户可借助丰富的可用工具集和相关资料设计AD717x系列。 Eval+是我们的新一代客户评估软件,支持一体化下载,在利用全功能客户评估板进行芯片评估前,可通过嵌入式功能模型实施虚拟评估。 通用器件均配有全功能客户评估板,提供模拟预调理原型制作选项,如放大器、基准电压源和全功率解决方案。 提供多种连接选项用于评估,连接SDP-B控制板或者以独立模式工作,连接到现有的数字主机模块或者连接到用于微控制器、DSP或PMOD连接器控制器的最新评估套件。

特定应用的CFTL可以启动系统级开发,从而降低风险并提供更便宜的原型制作途径。

无操作系统例程C语言代码驱动器可简化从器件数据手册到固件配置、控制和数据回读的转换过程。

丰富的可用工具集和相关资料

用户可借助丰富的可用工具集和相关资料设计AD717x系列。 Eval+是我们的新一代客户评估软件,支持一体化下载,在利用全功能客户评估板进行芯片评估前,可通过嵌入式功能模型实施虚拟评估。 通用器件均配有全功能客户评估板,提供模拟预调理原型制作选项,如放大器、基准电压源和全功率解决方案。 提供多种连接选项用于评估,连接SDP-B控制板或者以独立模式工作,连接到现有的数字主机模块或者连接到用于微控制器、DSP或PMOD连接器控制器的最新评估套件。

特定应用的CFTL可以启动系统级开发,从而降低风险并提供更便宜的原型制作途径。

无操作系统例程C语言代码驱动器可简化从器件数据手册到固件配置、控制和数据回读的转换过程。