ADSP-CM40x应用于太阳能光伏逆变器

ADI公司为当今的现代并网太阳能光伏(PV)逆变器提供高性能信号链解决方案。该系统的核心是新型ADSP-CM403混合信号控制处理器,它集成了一个高度优化的、带浮点运算单元的ARM®-Cortex M4,能够接受多达24个通道的模拟感知输入,其模数转换精度达16位。集成片上存储器,以同时支持DC-DC升压级和DC-AC逆变器级。ADSP-CM403集成了一个高性能的PWM控制器,搭载ADI的高级隔离式栅极驱动器,最多可提供20个输出端;基于Σ-Δ分流电路的可选电流测量功能,可为电网端提供支持。DC端与AC端之间,以及人机接口之间的隔离借助ADI公司取得专利的iCoupler®数字隔离技术实现。该解决方案代表一个效率超高、精密调整的平台,搭载丰富的ADI产品,包括数据转换器、放大器、嵌入式处理器、iCoupler数字隔离器和电源管理器件。除了基于模型的控制支持和专业的合作伙伴网络,ADI拥有所有必要的硬件、软件和信号处理经验,可帮助简化与优化系统级太阳能光伏逆变器设计。


更多信息请访问能源网站的太阳能逆变器部分。

评估套件

X +

产品详情

ezLINX™ iCoupler®隔离接口开发环境为开发人员提供了高性价比、即插即用的方法,支持八个物理层评估,同时满足数字隔离通信标准(USB、RS-422、RS-485、RS-232、CAN、SPI、I2C和LVDS)。Blackfin®ADSP-BF548处理器用于运行uCLinux操作系统,可轻松通过开源硬件和软件平台定制。 为设计和评估隔离通信标准的嵌入式设计师和系统架构师极大地缩短了 开发时间。 ezLINX上的接口采用ADI的隔离式收发器,该收发器集成了iCoupler®isoPower®数字隔离器技术

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE 电路图

EVAL-CM40X-EZBRD/EZLITE 实物图

产品详情

ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件 为评估ADI的 ADSP-CM40x 混合信号控制处理器系列提供低成本硬件解决方案,由 ADSP-CM403FADSP-CM408F EZ-Boards™、来自Segger的J-LINK LITE ARM调试探头和可选探测板组成。


ADSP-CM403F EZ-KIT LiteADSP-CM408F EZ-KIT Lite 包含即刻开始评估所需的全部硬件。


若客户已有调试探头,则 ADSP-CM403F EZ-BoardADSP-CM408F EZ-Board 也可单独购买。


ADSP-CM40x板设计数据库 包含进行ADSP-CM40x EZ-Boards设计、布局、制造与装配所需的全部电气信息,并可通过本页的产品下载区下载。


提供两个扩展连接器,用于连接探测板,扩展系统评估能力:

  • 模拟120引脚探测板 - 该板为120引脚扩展接口连接器提供任意模拟信号的探测点。
  • PWM 180引脚探测板 - 该板为180引脚扩展接口连接器提供任意PWM/数字信号的探测点。

探测板作为插入 ADSP-CM403F 或 < />< /> EZ-Board 评估系统的子板单独提供。 提供另一个扩展连接器,连接Anybus®板和/或存储器/FPGA扩展器卡。


IAR Embedded Workbench 是一款完整的高性能C/C++编译器和调试器工具链,在单个易于使用的IDE中集成编译器、汇编器、链接器和调试器。 开发时需要该产品,可从 IAR Systems直接购买。 提供免费的评估版本供下载。


CM40x Enablement Software软件包提供C语言编程环境和应用编程接口(API),能够与ADI的 ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列产品轻松便捷地实现功能接口。 API对多种外设(控制寄存器、DMA引擎和中断控制器)的底层细节进行抽象,形成简单、易于使用的编程模型。 该软件包以源代码形式提供,包含各种示例程序,缩短您的应用程序上市时间。 该软件的当前与未来版本均以免费 形式提供,并始终可点击 此处下载。


J-Link LITE ARM的软件和文档包由 Segger 直接提供,需要输入探头背面的序列号才能激活使用。


对于需要使用以太网或USB外设的应用,则 MicriumuC/TCP-IP™和uC/USB Device ARM M系列解决方案支持ADZS-CM40x系列。 这两款解决方案都需要用到uC/OS-III® RTOS,必须直接从 Micrium购买。


ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列 基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。 ADSP-CM40x评估硬件ADSP-CM40x混合信号控制处理器系列基于 ARM®Cortex®-M4 内核,设计用于电机控制和工业应用。ADSP-CM40x评估硬件

 

处理器和通信(EZ-Kit)

隔离式PWM驱动器

光伏逆变器隔离

功率转换

光伏逆变器设计拓扑

电流检测