存储器IC
searchIcon
banner background image

存储器IC

ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器、NFC、静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。
ADI公司的存储器产品包括具有1-Wire®接口的专用存储器、NFC、静态RAM和非易失性RAM控制器。我们的1-Wire存储器通过单触点串行接口,将存储器、混合信号和安全认证功能整合在一起。我们的NVSRAM器件支持快速读/写和SRAM耐久性,提供便于使用的非易失性多存储器配置和封装选项。我们的NVRAM控制器将CMOS RAM转换成非易失性存储器,同时可选择集成计时功能。

子分类

archive icon
iButton®器件是小巧耐用的封装模块,具有全球唯一的64位数字地址。iButton器件使用16mm不锈钢“罐”作为电子通信接口。iButton不锈钢罐有一个数据触点,也就是罐盖,有一个接地触点,就是罐底。两个iButton触点均从内部连接至硅芯片。iButton罐底上有一条凸缘,以便将iButton器件连接至几乎任何装置。iButton器件采用1-Wire®通信协议,性能得到增强,能够在其他产品性能达不到的位置传输或记录数据,例如在极其严苛的环境中。iButton器件非常适合任何需要随人或物传播信息的应用,例如温度和湿度数据记录、访问控制、资产追踪和电子现金(eCash)交易。
archive icon
iButton®配件用于与器件建立物理和电气连接。 iButton器件可轻松附接到要跟踪的资产,或用于门禁控制的遥控钥匙。ADI公司提供多种类型的安装和固定装置,以满足使用iButton器件的应用需求。 此外,读取器和探头支持与器件(如PC)建立机电连接,以便读取和写入iButton。
archive icon
数据记录器和存储器可追踪特定资产或位置的温度和温湿度信息。 ADI公司提供的大多数数据记录器都采用坚固的iButton®外形,可免受所处恶劣环境的影响。