利用LDO改善白光LED的匹配度
Abstract
白光发光二极管(LED)在各种照明设备中的应用正在稳步增长,如手持产品中的闪光灯、显示器背光等。与白炽灯相比,它们提供真正的白光、消耗更低的功耗。与荧光灯相比,它们更易于使用。批量使用时,白光LED的一致性较差,利用低成本的线性稳压器(LDO)可以改善其匹配度,即使在采用不同LED的情况下。
自从几年前发明了白光LED以来,白光LED的应用得到了稳步发展。与荧光灯相比具有使用简单、成本低的优势,与白炽灯相比可以提供更接近于白色的光,因此,其用量在最近几年呈现出稳步上升的趋势,在手持式产品中被广泛用作闪光灯、显示器背光等。当然,在实际应用中针对白光LED也存在一些有待解决的技术问题。
选用白光LED最明显的问题是产品的匹配性差,按照白光LED的典型规格,电流为20mA时正向电压的最小值为3.0V、典型值为3.5V、最大值为4.0V。显然,稳压源不是合理的解决方案。利用相同的电流驱动每只LED可以获得均匀亮度,但成本很高。在许多应用中只是简单地用一个固定偏置电压和镇流电阻驱动LED,如图1。
图1. 大多数应用只是简单地利用固定偏置电压(本范例中采用5V)和镇流电阻(本范例中采用75Ω),获得近似匹配的白光LED亮度。
按照图1设计电路通常可以得到相当好的亮度匹配。但对于大批量生产的用户,同一批次的产品具有相当一致的特征指标,但批次之间一致性较差。这就需要对每一批新的LED进行测试、为其配置镇流电阻。如果存在多个LED供货商问题将更加严重。为详细描述上述问题,我们选用了三个厂商的LED (分别用A、B、C表示)按照图1所示电路作了以下测试:标号为A的LED选自一级白光LED供货商,标号为B的LED选自二级白光LED供货商,标号为C的LED是从电子配套市场购买的廉价LED。测试结果如表1。
LED Current (mA) | 3 Random LEDs | Avg | Stdev | ||
A | 24.7 | 24.7 | 24.3 | 24.6 | 0.23 |
B | 18.0 | 18.7 | 18.3 | 18.3 | 0.35 |
C | 20.8 | 19.7 | 18.7 | 19.7 | 1.05 |
Stdev of Avgs | 3.27 | ||||
Avg of Stdevs | 0.54 |
从表1可以看出,同一厂商的LED匹配性较好,特别是来自规模较大的供货厂家的产品(A、B两种LED)。正如所预期的那样,来自供应商C的不同包装的LED一致性较差。三家厂商LED电流的平均均方误差为0.54mA。
从表1的“平均值”列可以看出,不同厂商提供的LED一致性较差,A厂商提供的LED吸取电流最大(平均24.6mA),B厂商提供的LED吸取电流最小(平均18.3mA)。不同厂商的白光LED在采用相同偏置电压、相同的镇流电阻时电流差别较大,均方误差为3.27mA。
单独调节每只LED的电流或至少对其中一只LED的电流进行调节可以提高不同厂商或同一厂商不同批次LED的一致性,但这需要相当昂贵的芯片。在对成本要求苛刻的产品中,可以利用低压差线性稳压器(LDO)改善LED的一致性,无需选择阻值不同的镇流电阻,具体电路如图2所示。图中LDO工作在稳压-稳流模式下,根据一只LED的正向电压的变化自动调节偏置电压。
图2. 添加一片低成本的LDO,得到可自动调节的偏置电压,有效改善不同批次、不同厂商白光LED的匹配度。
为考核图2电路性能,我们将上述A、B、C三种LED按照图2电路连接进行了测试,测试结果如表2。从表2可以计算出:相同厂商LED电流的一致性略有下降(图2所得结果为0.77mA,图1所得结果为0.54mA),但不同厂商的LED电流的一致性得到了较大改善,均方误差由3.27mA降低至0.96mA。
LED Current (mA) | 3 Random LEDs | Avg | Stdev | ||
A | 20.9 | 20.9 | 20.3 | 20.7 | 0.35 |
B | 20.0 | 21.0 | 20.4 | 20.5 | 0.50 |
C | 20.4 | 18.9 | 17.5 | 18.9 | 1.45 |
Stdev of Avgs | 0.96 | ||||
Avg of Stdevs | 0.77 |
图2电路需选择带有外部电压调节引脚的LDO,如MAX8863,其反馈门限为1.25V (VSET)。选用SOT23封装的LDO可提高系统的性价比,因为多数SOT23封装的LDO带有关断控制,从而省去了图1电路中控制LED通/断或PWM亮度调节的N沟道MOSFET。另外,LDO还具有较宽的输入电压范围,当与其它电路共用同一5V电源时可以提供较高的电源抑制比(PSRR)此外,由厂商A提供的LED不会运行在“热”状态下,无需过多考虑散热问题。
图3电路是对图2电路的修正,每只LED的电流为15mA,适合便携产品的背光源要求。MAX8863可以驱动8只LED,每只LED电流为15mA。当LED正向电压较低、或镇流电阻的电流低于15mA时,所允许的输入电压更低。
图3. MAX8863 LDO可驱动8只LED,每只LED电流为15mA。对不同厂商、不同批次的LED可提供较好的亮度匹配。
本文发表于ECN 2002年11月。