能够设计出适合过程控制的高精度、高密度和隔离模拟输出模块的系统级方法

简介

为可编程逻辑控制器(PLC)或分布式控制系统(DCS)模块等过程控制应用设计通道间隔离模拟输出模块时,主要权衡因素通常是功耗和通道密度。随着模块尺寸缩小,通道密度增加,每个通道的功耗必须降低,以满足模块的最大功耗预算要求。更高的通道密度也意味着每个通道可用的PCB空间越少。

系统级解决方案

图1所示为 AD5758ADP1031 系统解决方案,它们解决了功耗和空间问题,支持实现更高水平的集成。本设计笔记显示在制造单通道功耗低于2 W的8通道模块时,如何让其保持小尺寸。

图1. AD5758和ADP1031 8通道电路板。

ADP1031解决了隔离和尺寸问题,提供300 V基础的电源和数据隔离,AD5758则提供低功耗、高精度,可配置的电流或电压输出通道。

集成、隔离电源和数据

ADP1031采用了ADI获得专利的i Coupler®技术,在7 mm × 9 mm大小的封装内集成3个隔离电源轨,以及SPI和GPIO数据隔离。这种高度集成帮助解决了PCB空间占用问题,在较小的PCB空间内整合和满足所有通道隔离要求。

图2. ADP1031框图。

低功耗

AD5758采用了动态功率控制(DPC)技术,在该器件被配置用于控制电流输出时,在最坏的操作条件下,能够帮助最小化模块的功耗。它可以持续跟踪输出电压,将输出驱动器的供电量降到最低,以保持输出负载电流,上述这些都通过一个集成、可编程、高效率的降压转换器实现。在电流输出模式下,DPC启用后,AD5758会自动调节DPC电压,在所有负载条件下最小化功耗。

图3. AD5758框图。

ADP1031的设计经过优化之后,能在最坏的负载条件下为AD5758提供高效的隔离电流,以此最小化总通道功耗。ADP1031中集成的高速SPI通道在启动时也可以降低功耗,在关闭时则进入低功耗状态。

隔离反激式变压器

由于ADP1031集成了反激通道,导致反激式变压器的设计得到简化,因为它只需要单个初级和次级绕组。这意味着变压器的外形可以更小,同时仍能满足效率和隔离要求。推荐ADP1031使用的变压器的尺寸为8.6 mm × 8.26 mm,高度不到9.7 mm。有关推荐使用的变压器的列表,请参考ADP1031数据手册。

解决方案尺寸

高度集成使得每个隔离通道都能装入大小不足400 mm2的双面PCB中。这包括所有相关的无源组件和隔离间距。

支持诊断和HART连接的灵活的高精度通道

AD5758集成了先进的诊断功能,能够快速检测异常行为和故障。

错误标志被存储在两个寄存器中:数字诊断结果寄存器和模拟诊断结果寄存器,分别用于片内数字诊断和片内模拟诊断。一些重要诊断包括:

  • 看门狗定时器错误
  • SPI CRC错误
  • 无效的SPI访问
  • SCLK计数器错误
  • 校准存储器CRC错误
  • 输出过压保护
  • 电压输出短路错误
  • 电流输出开路错误
  • 过温错误
  • 内部供电错误
  • DPC错误

有关完整的诊断列表,请参考AD5758数据手册。

AD5758还集成了一个12位ADC,可以在用户选择的节点上提供诊断测量,比如内部电源和接地、内部裸片温度监视器和内部基准电压源。

AD5758具有一个CHART引脚,HART®信号以电容耦合的方式连接到这个引脚。启用HART连接之后,HART信号会在VIOUT引脚显示。此功能仅在将VIOUT配置为输出电流时可用。

EMC性能

AD5758在所有可能连接至螺丝端子(VIOUT、+VSENSE和−VSENSE)的 引脚上集成了线路保护装置。这些线路保护装置通过限制内部 通过VDPC+和AVSS电轨的电压,保护这些引脚不受高达±38 V的正负电压影响。如果检测到VIOUT引脚上的电压超过此限制,则错误标志置位,可以通过SPI端口回读。

已经针对AD5758和ADP1031系统做过大量EMC测试。参考表1和表2查看测试结果汇总。

表1. 电磁辐射骚扰性能概览
测试 基本标准 频率范围(MHz) 限值 实测最小裕量(dBμV/m) 结果
电磁辐射骚扰 CISPR 11, B类 30 至 1000 30 dBμV/m 30 MHz 至 230 MHz; 37 dBμV/m 230 MHz 至 1000 MHz 9.25 通过

表2. 电磁抗扰度性能概览
测试 基本标准 测试级别 性能判据 结果
射频场感应的传导抗扰度 IEC 61000-4-6 10 V/m A 通过
射频电磁场辐射抗扰度 IEC 61000-4-3 10 V/m A 通过
ESD IEC 61000-4-2 ±6 kV 接触 B 通过
ESD IEC 61000-4-2 ±12 kV 空气 B 通过
ESD IEC 61000-4-2 ±30 kV 耦合 B 通过
EFT IEC 61000-4-4 ±4 kV B 通过
浪涌 IEC 61000-4-5 ±4 kV B 通过

系统应用框图

图4. 系统连接框图。

图5. 8通道模块功耗与电源电压和负载。

结论

AD5758和ADP1031系统级解决方案支持实现可靠、紧凑的8通道(通道间隔离)模拟输出模块,在最坏的功耗条件下,所有8个通道都能实现出色的低功耗(低于2 W)。

作者

donal-osullivan

Donal O’Sullivan

Donal O’Sullivan 是爱尔兰利默里克ADI公司工业自动化技术部的系统应用工程师。他侧重研究过程控制应用。