概述

优势和特点

  • 缓存: 同时使能指令和数据缓存
  • MDMA: 使用单通道内存DMA
  • 输入格式:
    UYVY422(ITU-R BT.656格式或YUV420平面格式或UYVY422原始逐行或仅Y)
  • 输出格式:
    已检测物体数 s
    已检测物体特性,比如区域、矩形框边界、中心位置
  • 算法:
    背景差法和运动预测算法
    基于尺寸和空间位置的块融合 用于融合的代码部署在应用中,因此是完全可配置的
    占用估计器会估计传感器视野中的人数。 估计的人数并不准确,会有错误。 当人们到处移动时,错误率会非常高。 当人们稳定和站立/坐下来时,计数器将稳定到一个估计值。 估计的准确度取决于传感器观察到的人的大小(像素值),并且应通过图形用户界面适当地设置。
  • 与整个Blackfin处理器ADSP-BF7xx系列代码兼容
  • 发布格式: C语言库的实时和文件I/O应用代码
  • 诊断输出状态。
    输出帧参考/背景帧,差异(变化)检测帧

产品详情

室内占位传感器设计用于通过视觉传感器检测室内空间(如会议室)中人员或车辆的占用或存在情况。 检测结果用于实现灯光智能开关和照明控制,从而实现节能。 当人们进入传感器视野时,它检测占用情况,并排除其它运动,如移动的风扇、气球、摇摆等运动。

下载及相关软件

产品下载

ADVisionSensorController GUI (Rev. 1.0.2)

The ADVisionSensor Controller GUI is the only module required if you wish to first evaluate this product.

Blackfin Indoor Occupancy Sensor (Rev. 1.0.0)

If you wish to modify the product or need the library and application files, please use the download link below.

软件开发工具

CrossCore® Embedded Studio

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS summary:

存储器(字节) 性能td>
测试 宽度/高度 代码(KiB) 数据RAM (KiB) 常数数据表(KiB) 帧缓冲器 MIPS平均值 MIPS峰值
YUV420, 30 fps 320 x 240 40.68 17.23 0.31 7264.6 182 193
UYVY、PPI上的Aptina传感器输入 640 x 480 40.68 17.23 0.31 7264.6 186 202

  • MIPS测量条件:最佳存储器布局、在ADZS-BF707 BLIP2平台(30 fps)上运行。 所有代码和数据均存储在L1存储器中,其它可存储在缓存区内。 帧状态缓冲器存储在L3或L2中,而堆栈存储在L1暂存存储器中。 16KiB L1指令存储器配置为指令缓存,32KiB L1数据存储器配置为数据缓存。
  • 数据“RAM”针对一个实例,包括针对VGA分辨率的堆栈、暂存和实例/状态。 “常数数据表”针对一个实例,包括常数和常数表。 “帧缓冲器”针对VGA分辨率的一个实例,包括帧缓冲器(L3存储器中的较大缓冲器),均为状态和暂存存储器。1 KiB = 1024字节)
  • 数据缓存和指令缓存同时启用。 缓存设置为“回写”和“短缓存”(DCBS=0)模式。 存储DMA使用64位DMA(ADSP-BF707)。
  • 采用ADSP-BF707上的CCLK=384 MHz和SCLK=192 MHz完成测量。
  • 系统要求

    • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
    • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
    • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
    • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
    • 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。

    相关硬件 (1)

    BLIP平台