概述

优势和特点

  • Neural编码或普通立体声PCM源向上混频至3.1、4.1、5.1、6.1和7.1环绕声。
  • 支持普通Neural环绕声和音乐模式。
  • 前后声场偏置调节。
  • 输出状态: 输出通道数、采样速率、单通道采样数及输出有源通道配置。
  • 误差代码: 报告最高5个唯一误差代码,显示向上混频操作状态。
  • 目标处理器: 与所有SHARC ADSP-213xx和ADSP-214xx处理器代码兼容。
  • 认证: SHARC ADSP-213xx和ADSP-214xx处理器系列都通过了DTS认证。
  • 发布格式: 目标代码模块及C源代码包装器。
  • 输入格式: 立体声 – 非交错式带符号PCM采样,采用32位归一化浮点格式(归一化至-1.0到+1.0的范围内)。
  • 每个模块的输入缓冲器采样: 每通道固定为256个样本。
  • 框架相关性: 无。
  • 输出格式: 非交错式32位浮点PCM值归一化至-1.0到1.0的范围内。 输出通道数可由用户配置。
  • 采样速率: 32、44.1和48kHz。
  • 多线程: 支持全面的重入和多实例。

产品详情

DTS Neural Surround解码器是一种向上混频算法,能够从Neural Surround编码立体声内容生成3.1、4.1、5.1、6.1和7.1环绕声。 该技术广泛用于XM卫星广播中。 对普通立体声PCM源以及2.0 Dolby数字、AAC、MP3、WMA等立体声编码源向上混频时,也可采用Neural Surround解码器。

许可

每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。

性能指标

MIPS概览:

代码存储器(KiB)
数据RAM (KiB)   常数数据表(KiB) MIPS平均值  
 34.3/25.1 (213xx/214xx)
 67.7
 5.3
 61.6

  • 针对61输出通道配置进行MIPS测试,采样频率为48kHz,最优内存布局。
  • “数据RAM”针对一个实例,包含堆栈、暂存、实例/级别、最少输入输出单缓冲。
  • 1 KiB = 1024字节
  • 2个输入通道的输入缓冲大小为2KiB,8个输出通道的输出缓冲大小为8KiB。

系统要求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
  • 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。

相关硬件 (2)

EZ-Kits