概览

优势和特点

  • ADSP-21489:176引脚LQFP封装,25 MHz CLKIN振荡器
  • 闪存:4M,8位Numonyx
  • SDRAM存储器:16Mb x16位,美光MT48LC16M16A2P-6A
  • Asynch SRAM:1M x16位,ISSI IS61WV102416BLL-10TLI
  • SPI存储器:16Mb
  • 模拟音频: 编解码器AD1939
  • SPDIF:RCA拾音插孔
  • UART:RS-232线路驱动器/接收器ADM3202
  • 电源:5V@3.6A
  • LED: 11个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、1个温度限值(黄色)、8个通用(黄色)
  • 按钮: 5个按钮 1个复位,2个连接至DAI,2个 IRQ/标志
  • SHARC扩展接口II: AMI、标志/IRQ、DAI、DPI、PWR_IN、3.3V、GND
  • 其它特性: 独立调试代理接口,WDT(看门狗计时器)系统复位,MP JTAG输入和输出连接器,用于DSP电流测量的0欧姆电阻,CE认证

产品详情

SHARC® 21489EZ-Board™评估板为开发人员提供了一个低成本的平台,可通过外部JTAG仿真器或独立调试代理板对2148X SHARC处理器进行初步评估。

注意: 若要调试,您必须有调试代理板或仿真器。EZ-Board评估板具有一个扩展接口,可与不同的EZ-Extender板模块连接。

订购信息:
产品型号: ADZS-21489-EZBRD,外部JTAG仿真器或独立调试代理板

CROSSCORE® 工具支持
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)

联系支持中心

系统需求

  • Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0第8次升级

软件

软件模块

用于SHARC处理器的SRS TruVolume®库采用自动音量控制后处理技术,可调整立体声音频信号幅度,从而在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件