概览
优势和特点
- 支持对智能、安全和互联的过程控制设备进行原型设计
- 通过软件实现 I/O 接口配置的高度灵活性
- 用于实现自我边缘设备的嵌入式处理
- 远程单对 10BASE-T1L 以太网接口
- 通过 10BASE-T1L 接口或现场电源供电,支持低功率和高功率应用
- 全隔离设计,操作安全
- 行业标准外形尺寸,与 DIN 导轨安装兼容
产品详情
AD-SWIOT1L-SL 提供完整的软件和硬件平台,适用于智能、安全、具有网络功能的现场设备的原型设计。
该设计采用 AD74413R 四通道、软件可配置输入和输出以及 MAX14906 四通道工业数字输出/数字输入 IC,支持在四个通道上复用多个模拟和数字功能。这些通道可通过软件独立配置,从而作为:
- 电压输出/输入
- 电流输出/输入
- 数字输入/输出
- RTD 测量
使用 ADIN1110 10BASE-T1L MAC/PHY 的 10 Mbps 单对以太网链路可实现远程数据采集和设备配置。通过使用 LTC9111 供电设备 (PD) 控制器的单对以太网供电 (SPoE) 技术,10BASE-T1L 接口还可用于为系统供电。这样,系统就可以通过同一根电缆供电和传输数据,从而显著简化布线基础设施和成本。
对于需要高电流能力的应用,系统可以由外部 24 V 电源供电,并且可以在配置为数字输出的任何通道上输出高达 1.2 A 的电流。该电源解决方案还包括 ADP1032 高性能、隔离式微功耗管理单元 (PMU),从而以最紧凑的形式之一为软件可配置 I/O 设备提供电源和数字控制。LT8304 微功率无光隔离反激式转换器完善了电源树结构,为设计的数字部分提供隔离电源。
板载 MAX32650 超低功耗 ARM® Cortex®-M4 微控制器公开了所有必要的调试和编程功能,以实现系统的完整软件开发体验。它配有 1 Gb (128 MB) 外部 RAM 和 64 Mb (8 MB) 外部闪存,可满足最苛刻的应用需求,并提供了实施任何协议栈的灵活性。安全功能由 MAXQ1065 安全协处理器启用。
该系统配有开源软件堆栈和相关资料,可提供从评估和原型设计到固件生产和应用程序开发的完整体验。为了支持固件编程和调试,需要外部编程器(例如 MAX32625PICO MAXDAP 编程适配器)或任何其他支持 SWD 接口的类似编程器。系统固件基于 ADI 公司的开源无操作系统框架,其中包括嵌入式代码开发和调试所需的所有工具以及支持主机端连接的库,从而通过 UART 或 10BASE-T1L 接口进行系统配置和数据传输。系统提供了具有用户友好图形界面的 PC 应用程序,以便轻松进行系统配置并以不同方式显示采集的数据。
I/O | |
通道 | 4 个软件可配置的 IO 通道 |
数字输入 | 1 型和 3 型,或者 2 型 |
数字输出 | 高端 (HS) 开关或推挽 (PP) 驱动器 |
模拟输入 | 电压(0V 至 10V)、电流(0mA 至 25mA) |
模拟输出 | 电压(0V 至 11V)、电流(0mA 至 25mA) |
RTD 测量 | 2 线 RTD(0Ω 至 1MΩ) |
计算资源 | |
CPU | MAX32650 超低功耗 Arm Cortex-M4 具有基于 FPU 的微控制器 (MCU),该微控制器具有 3 MB 闪存和 1MB SRAM |
存储器 | 1 GB RAM |
存储空间 | 64 Mb QSPI 闪存 |
连接 | |
以太网 | 10BASE-T1L |
电源 | |
外接电源 | 24 直流,6A |
以太网供电 | SPoE 12 类 |
工作条件 | |
温度范围 | -25°C 至 60°C |
技术与领域
相关产品
包装内含
- 1 个 AD-SWIOT1L-BRD 板(带外壳)
- 1 个 10BASE-T1L 转 USB 适配器板
- 1 根用于单对以太网 (SPE) 连接的 PROFIBUS (1 x 2 x 18 AWG) 线缆
- 1 根 USB 2.0 线缆
- 1 个用于外部 24 V 电源的电缆连接器
- 1 个用于通道连接的电缆连接器
文档
-
AD-SWIOT1L-SL User Guide2023/9/14WIKI
-
AD-SWIOT1L-SL Design and Integration Files2023/9/14ZIP27 M
-
Unboxing the AD-SWIOT1L-SL Platform2025/4/29
-
AD-SWIOT1L-SL Plugin in Scopy22025/4/10
-
Getting Up and Running with AD-SWIOT1L-SL2024/12/2专辑