概览

优势和特点

  • BF518F EZ-板
  • SDRAM: 64 MB,32M x 16,Micron MT48LC32M16A2TG,3.3V
  • 闪存: 4 MB (2M x 16 ),Numonyx M29W320DB 3.3V,FBGA48
  • SPI闪存: 4 Mb片内SPI 1.8V
  • 音频编解码器: ADI SSM2602 CODEC 3.3 V,12MHz输入频率
  • ADC: AD7266,差分/单端输入、双核2 MSPS、12位3通道

  • 功耗分析接口: 测量VDDINT、VDDEXT、VDDMEM、VDDFLASH的精密电阻
  • 以太网PHY: 美国国家半导体公司10/100单端口PHY
  • LED: 13个LED: 1个电源(绿色)、1个板复位(红色)、3个通用(黄色)、8个以太网(黄色)
  • RTC电池: 3.0 V锂离子、CR2430 (270mAh)电池
  • 连接器: 以太网,SD,EBIU扩展,第1A组和第1B组扩展,第2A组扩展

产品详情

ADSP-BF518F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF512/F、BF514/F、BF516/F、BF518/F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF518F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。

该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF518F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。

EZ-KIT Lite还附有独立的调试代理板,可以将它移除,以便用户插入外部仿真器。

订购信息
产品型号:ADZS-BF518F-EZLITE

CROSSCORE® 工具支持
电话:1.800.ANALOGD
联系技术支持

技术与领域

相关产品

包装内含

EZ-Board封装内容
  • ADSP-BF518F EZ-Board™ 
  • 通用5.0V直流电源
  • 安全数字(SD)存储器卡
  • 7英尺以太网补丁电缆
  • 两个6英尺3.5 mm公对公音频电缆
  • 3.5 mm立体声耳机

EZ-KIT封装内容
  • ADSP-BF518F EZ-Board™ 
  • 独立调试代理 (SADA2)
  • USB 电缆
  • 通用5.0V直流电源
  • 安全数字(SD)存储器卡
  • 7英尺以太网补丁电缆
  • 两个6英尺3.5 mm公对公音频电缆
  • 3.5 mm立体声耳机

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

Adaptive Jitter Buffer

针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。

DSP软件

ADSP-BF518F Board Support Package (Rev. 1.0.0)

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

硬件 (1)

仿真器硬件