概览

优势和特点

  • ADSP-BF533 Blackfin® 处理器
  • 64 MB (32M x 16位) SDRAM
  • 2 MB (512K x 16位 x 2)闪存
  • ADV7183视频解码器,带3个输入RCA插孔
  • ad1836 96 kHz音频编解码器,带4个输入和6个输出RCA插孔
  • ADV7171 视频编码器,带3个输出RCA插孔
  • ADM3202线路驱动器/接收器ADM3202

产品详情

ADSP-BF533 EZ-KIT Lite为开发人员提供一种经济有效的方法,可以对ADSP-BF533 Blackfin处理器进行初步评估,适合包括音频和视频处理在内的各种应用。 该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF533桌面评估板和基础调试软件,以便通过基于USB、可在PC中运行的工具集进行架构评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF533硬件与软件开发和原型应用的更多信息。

ADSP-BF533 EZ-KIT Lite还提供VisualDSP++集成开发与调试环境的评估套件。 EZ-KIT Lite附带的VisualDSP++软件受程序存储器大小限制,只能用于EZ-KIT Lite产品。

产品型号:
ADZS-BF533-EZLITE

工具支持:
电话: 1-800-ANALOGD (262-5643)
联系支持中心

欲了解其它信息,请联系当地的ADI公司办事处或代理商

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF533 EZ-KIT Lite 板
  • VisualDSP++快速安装参考卡
  • 通用7.5V直流电源
  • USB 2.0类型电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio。
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

软件模块

针对Blackfin处理器的双音多频(DTMF)解码器库是双音多频(DTMF)解码器的实施方案,符合Q.24 ITU规格要求。
ADI针对Blackfin处理器的MPEG-4 SP/ASP解码器库是MPEG-4视频解码器的实施方案,符合国际标准ISO/IEC14496-2,信息技术—音频-视频对象编码—第2部分:可视化(第三版2004-06-01)。
用于Blackfin处理器的位图图像文件(BMP)解码器库以未压缩数据格式或RLE编码器数据实现BMP数据处理。
针对Blackfin处理器的图像处理工具箱库包含一整套图像处理基元,旨在加速开发复杂图像或视频处理解决方案。
用于Blackfin处理器的视觉分析工具箱(VAT)库提供一套软件模块,它利用视频内容分析工具箱(VCAT)中的图元提供相对复杂问题的解决方案,例如人脸检测、边沿检测、形状检测和分类等。
用于Blackfin处理器的多频段图形均衡器允许采用一组带通滤波器对音频信号进行滤波。
用于Blackfin处理器的电源受限型重叠变换(CELT)编码器/解码器库可实现CELT音频编解码器,是Opus编解码器的组件。
针对Blackfin处理器的数字影院系统(DTS) Neo:6解码器库是DTS Neo:6解码器实施方案,符合DTS Neo:6标准/通过DTS Neo:6认证。
针对Blackfin处理器的2D图元(BF2DGL)库是基于Open GL-ES/OpenCV API的图元方案,OpenGL-ES/OpenCV、GLUT和扩展API的包装器示例代码支持图元的使用。
针对Blackfin处理器的GIF(图形交换格式)解码器库支持以GIF文件格式处理数据,并提供数据移动支持,可配置为使用缓存模式或MDMA。
针对Blackfin处理器的JPEG(联合图像专家组)编码器库完全符合ISO/IEC 10918-1:1993 (ITU-T T.81)标准,可用来构建运动-JPEG视频系统,例如使用AVI文件格式。

Adaptive Jitter Buffer

适用于Blackfin处理器的视频内容分析工具箱(VCAT)库是一组视频分析工具的实施方案,用于在视频监控中进行入侵检测、遗留/移动物体检测等事件检测。
针对Blackfin处理器的混音器库可将N个输入通道混音至M个输出通道,并可直接用于VoIP应用。

产品下载

ADSP-BF533 Board Support Package Software (Rev. 1.0.1)

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

Middleware

停产:Lightweight TCP/IP (lwIP) Stack for CrossCore Embedded Studio针对嵌入式平台实现了广泛接受的TCP/IP堆栈,支持TCP/IP套件中的绝大多数网络协议。

硬件 (1)

仿真器硬件