概览
优势和特点
- 适用于EVAL-ADUSB2Z板的5 x 2 0.1"接头
- 适用于ADSP-21469/ADSP-21479/ADSP-21489 EZ-Board的14 x 2 0.1"插口连接器。
- 适用于ADSP-21369 EZ-Kit的2 x 2 0.1"插口连接器。
- 适用于ADSP-21364 EZ-Kit的2 x 2 0.1"插口连接器
产品详情
借助ADZS-USBI2EZB,可将EVAL-ADUSB2EBZ连接到ADSP-21364 EZ-Kit、ADSP-21369 EZ-Kit、ADSP-21469 EZ-Board、ADSP-21479 EZ-Board和ADSP-21489 EZ-Board SHARC®评估板。将SigmaStudio for SHARC与SigmaStudio™图形开发工具配合使用来开发SHARC音频应用时,需要使用该适配器。注意:若要使用此适配器,需要购买EVAL- ADUSB2EBZ并安装上文列出的软件。
文档
-
ADZS-USBI2EZB Bill of Materials (Rev. 0.1)2017/3/28PDF174 K
-
ADZS-USBI2EZB Schematic (Rev. 0.1)2017/3/28PDF132 K
-
ADZS-USBI2EZB Board Design Database (Rev. 0.1)2017/3/28ZIP3 M
-
新
AN-1006: Using the EVAL-ADUSB2EBZ2020/5/19