概览
优势和特点
- 可配合nanoDAC母板(EVAL-MBnanoDAC-SDZ)使用的全功能评估板(EVAL-AD5341DBZ)
- 片内基准电压源
- 各种链路选项
- PC控制结合ADI的系统演示平台
产品详情
EVAL-AD5341DBZ评估板可帮助用户快速进行新型AD5341电路原型制作,并缩短设计时间。AD5341采用2.5 V至5.5 V单电源供电。
有关完整数据,请参见AD5341数据手册,使用该评估板时必须同时参考用户指南UG-982与数据手册。EVAL-AD5341DBZ通过SDP-B控制器板与PC的USB端口接口。软件可通过EVAL-AD5341DBZ产品页面下载,并允许用户编程AD5341。
EVAL-AD5341DBZ评估板需要EVAL-SDP-CB1Z板(SDP-B控制器板)。
文档
-
Test Analog Dialogue Tagging Page2021/7/14 模拟对话