概览
产品详情
EVAL-ADXL100xZ 是一款简单的评估板,使用户可以快速评估 ADXL1003 振动传感器的性能。EVAL-ADXL100xZ 设计用于安装在机械振动器上,由 0.8" × 0.8" 的超厚 PCB 构成。具有螺孔,以便刚性安装到振动块上。此设计使用户可在无需将套件焊接到单独测试板的情况下,评估 ADXL1003 振动传感器的全面性能。输出端提供简单的 RC 低通滤波器,其带宽为 −3 dB,由所选被测套件决定。元件可以进行替换,以允许用户在套件的输出处实施专用于其应用场合的低通滤波器。有关微机电系统(MEMS)ADXL1003 加速度计的详细信息,请参见数据手册。
文档
-
ADXL1001/2/3/4/5 Breakout Board Documentation2018/1/22WIKI