概览

产品详情

评估电路 EVAL-LT8390A-AZ 是一款同步四开关降压-升压控制器,采用 LT8390A 和 4 个 EPC GaN FET。该演示电路输出 24V 并保持严密的调节,负载电流高达 5A,输入电压范围为 8V 至 60V。2MHz 开关频率使用单个 6mm x 6mm x 6mm 电感器,占用空间小,同时可保持高效率。

LT8390A  具有一个 5V 栅极驱动器,用于安全驱动 GaNFET。此外,EVAL-LT8390A-AZ 板在引导电容器周围具有外部钳位电路,以确保顶部 FET 的栅极驱动在 GaNFET 的绝对最大源极电压下驱动。此外,肖特基二极管与同步 GaNFET 反并联放置,以帮助在 LT8390A’ 25ns 死区时间内实现反向导通。

LT8390A 的工作输入电压范围较宽,为 4V 至 60V。它可以将输出调节为升压,降压或四开关降压-升压控制器。它具有 600kHz 至 2MHz 的可调开关频率。它可以选择外部频率同步或扩频频率调制。它的高开关频率是降压-升压控制器 IC 所独有的。因此,当输入可能高于、低于或等于输出时,它可以用于高功率。

LT8390A 数据手册提供了完整的零件、运行说明和应用信息。该数据手册必须与本用户指南一起阅读。LT8390AJUFD 采用 28 引脚 4mm x 5mm 塑料 QFN 封装,具有耐热性能增强型接地焊盘。LT8390A 还采用 28 引脚塑料 TSSOP (FE) 封装。恰当的电路板布局对于最大化热性能而言至关重要。有关更多详细信息,请参阅数据手册 PC 板布局检查表部分。

该电路板的设计文件可在产品评估板和套件 | 设计中心 | ADI 公司

相关产品