概览

优势和特点

  • ADSP-BF506F Blackfin处理器
  • 可编程VDDINT内核电源:AD5258 TWI 数字电位计和 ADP1715 低压差线性调节器
  • 内部并行闪存: – 4 MB(2M x 16位)
  • SPI闪存: Numonyx M25P16 – 16 Mb
  • 内部ADC: 2 MSPS、12位、3通道SAR模数转换器,12个单端输入,6个差分输入
  • 通用异步接收器/发射器(UART): ADM3202 RS-232线路驱动器/接收器,DB9连接器插口
  • LED: 五个LED: 一个板复位(红色)、三个通用(黄色)和一个电源(绿色)
  • 按钮: 三个按钮: 一个复位和两个带去抖逻辑的可编程标志
  • 扩展接口II: 新一代扩展接口设计,允许访问大部分处理器信号
  • 基板格栅阵列: 轻松探测所有端口引脚
  • JTAG ICE 14引脚接头
  • 由总线供电
  • VisualDSP++ 5.0 评估版
  • USB电缆

产品详情

ADSP-BF506F EZ-KIT Lite®是一种经济有效的评估套件,开发人员通过基于USB、可在PC中运行的工具集,便能对ADSP-BF504/F和BF506F Blackfin®处理器进行初步评估。 利用该EZ-KIT Lite,用户可以了解有关ADI公司ADSP-BF506F硬件和软件开发的更多信息,快速完成各种应用的原型设计。


该EZ-KIT Lite包括ADSP-BF506F Blackfin处理器桌面评估板以及VisualDSP++®开发与调试环境的评估套件,其中含有C/C++编译器、汇编器和链接器。 VisualDSP++评估套件只能配合EZ-KIT Lite使用。


订购信息:
产品型号: ADZS-BF506F-EZLITE
CROSSCORE® 工具支持
电话: 1-800-ANALOGD 免费(262-5643)
联系支持中心

技术与领域

相关产品

包装内含

  • ADSP-BF506F EZ-KIT Lite板
  • 5.0V通用直流电源
  • USB电缆

系统需求

  • Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
  • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
  • 建议使用最低为2GHz的单核处理器或最低3.3GHz的双核处理器。

  • 存储器(RAM)空间不低于1GB,建议采用4GB存储器。
  • 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
  • 适用于ADI处理器的CrossCore Embedded Studio
  • VisualDSP++ 5.0及最新更新。

软件

产品下载

ADSP-BF506F Board Support Package Software (Rev. 1.0.0)

软件开发工具

CCES是针对ADI Blackfin®、SHARC®和Arm™处理器系列的出色集成开发环境(IDE)。

硬件 (1)

仿真器硬件