概览
优势和特点
- 10BASE-T 至 10BASE-T1L 介质转换器
- 与 IEEE 802.3cg 兼容的 SPoE PSE 控制器
- APL 设备的电源
- 通过 USB COM 端口进行系统级诊断
产品详情
DEMO-ADIN1100D2Z 是一款媒体转换板,可提供标准 10BASE-T RJ45 以太网端口和 10BASE-T1L 设备之间的连接。
DEMO-ADIN1100D2Z 包含一个电源设备(PSE)控制器,它可以为连接的 10BASE-T1L 或高级物理层(APL)设备供电。PSE 控制器可配置为数据线供电(PoDL)/单对以太网供电(SPoE)电源 10 级、11 级、12 级、13 级、14 级和 15 级,以及 APL 电源 A 级、C 级和 3 级。
该板需要一个外部直流电源,其输出电压和最大输出电流与所选功率等级相关。对于功率类别(10 级、APL A 和 APL C)的子集,电路板也可以通过 USB 主机供电。
当用于最高功率 Class 15 和 APL 3 时,该板需要进行微小的修改和外部电源耦合电感。
DEMO-ADIN1100D2Z 可用作自主设备,通过一组开关和跳线进行配置,并在 LED 上指示其状态。
DEMO-ADIN1100D2Z 还可以通过 USB 连接到主机 PC。然后,可以使用一组简单的文本命令和消息访问 10BASE-T1L 链路状态、电源状态和诊断信息,这些命令和消息通过在 PC 上使用的串行终端软件,通过 USB COM 端口接口交换。
使用入门
所需设备
- 10BASE-T1L 仅数据设备、SPoE PD 设备或 APL 供电设备
- 兼容 10BASE-T1L,单对电缆(最大 1.5 mm2/AWG 16 适配连接器)
- 具有标准 RJ45 以太网端口、支持 10BASE-T 全双工的主机设备
- 输出电压、电流对应于功率等级的直流电源
软件(可选)
- 适用于选定主机的 FTDI USB 虚拟 COM 端口驱动程序
- 串行 COM 端口终端软件
文档
-
DEMO-ADIN1100D2Z Design Files2024/6/10ZIP3 M