概览
优势和特点
- AD74413R 和 MAX14906 的四通道、软件可配置输入和输出功能
- 24 V 外部单电源
- 板载 MAX14483、6 通道、低功耗、3.75 kV RMS SPI 数字隔离器
- 板载 MAX17552、60 V、100 mA、超小型、高效、同步降压 DC-DC 转换器
- 用于控制的 Windows GUI
产品详情
EVAL-AD74413R-DIOZ(参见用户指南中的图 1)是一款评估板,用于演示和评估 AD74413R 和 MAX14906 协同工作时提供的完整软件可配置输入和输出 (SWIO) 功能。该板具有数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出功能。EVAL-AD74413R-DIOZ 由 USB2PMB2 适配器板控制。USB2PMB2 板使用 AD74413R-DIOZ 演示软件通过 PC 的 USB 端口控制 EVAL-AD74413R-DIOZ 板。
EVAL-AD74413R-DIOZ 需要 14 V 至 28.8 V 的模拟电源 (AVDD) 工作电压。USB2PMB2 板由 PC 供电。
有关 AD74413R 的更多信息,请参见 AD74413R 数据手册;有关 MAX14906 的更多信息,请参见 MAX14906 数据手册。使用 EVAL-AD74413RDIOZ 时,用户必须同时参阅数据手册和本用户指南。
使用入门
所需设备
- USB2PMB2 适配器板
- 台式电源和连接器电缆
- 运行 Windows 10 或更高版本的 PC
所需软件
- AD74413R-DIOZ 演示 GUI
- .NET Framework 4.8 运行时
- FTDI D2XX 直接驱动程序
文档
-
EVAL-AD74413R-DIOZ - Schematic2023/8/21PDF79 K
-
EVAL-AD74413R-DIOZ - PCB2023/8/21PDF904 K