概览
优势和特点
- 通过 1 至 4 个传感器通道进行测量
- 可选SPI、I2C 或 UART 通信
- 10 引脚 JTAG/SWD 连接器,易于编程
- 外形规格与 Arduino 兼容
产品详情
EVAL-M355-ARDZ-INT 板使得为 ADuCM355 设计的传感器可连接到各种兼容 Arduino 屏蔽的外形尺寸开发套件。该板目前支持 EVAL-ADICUP3029 作为完整解决方案的主要开发套件。
使用 EVAL-M355-ARDZ-INT,可以同时使用多达四个基于 ADuCM355 的传感器通道。传感器板本身也可以通过 EVAL-M355-ARDZ-INT 、电路板上的 10 引脚 JTAG/SWD 接头以及电路板上的开关进行重新编程。
文档
-
EVAL-M355-ARDZ-INT Design & Integration Files2023/3/2ZIP532 K
-
CN0429 User Guide2018/11/9WIKI
-
CN0428 User Guide2018/11/9WIKI
-
ADuCM355 Arduino Interposer User Guide2018/11/8WIKI
-
CN0429: 具有传感器诊断功能的电化学气体测量系统 (Rev. 0)2018/11/13PDF498 K
-
CN0428: 水质测量系统2018/11/13PDF434 K