概览
优势和特点
- 采样速率高达80Msps
- 低电压、低功耗工作模式
- 单端或全差分信号输入配置
- 时钟整形电路
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX1448评估套件(EV套件)是一块装配完成且经过测试的电路板,包含评估MAX1444、MAX1446、MAX1448或MAX1449 10位模数转换器(ADC)性能所需的所有元件。MAX1444/MAX1446/MAX1448/MAX1449 ADC用于处理差分或单端模拟输入。用户借助该评估套件可使用来自一个单端模拟信号的两种信号评估ADC。通过用户提供的高速逻辑分析仪或数据采集系统,可以轻松地对ADC产生的数字输出进行采样。该评估套件已安装MAX1448。要评估MAX1444EHJ、MAX1446EHJ或MAX1449EHJ,请订购这些器件的免费样片。该评估套件采用+3V电源供电。其中包含了根据用户提供的交流信号产生时钟信号的电路。
应用
- 基带和中频数字化
- CCD成像
- 数字电视(接收器、机顶盒)
- 超声成像
- 视频数字化应用
文档
-
MAX1448EVKIT: MAX1444、MAX1446、MAX1448和MAX1449评估板 Data Sheet1900/1/1PDF336K
-
正确选择输入网络,优化高速ADC的动态性能和增益平坦度2009/1/26