概览
优势和特点
- 轻松评估MAX2470/MAX2471
- +2.7V至+5.5V单电源供电
- 提供板载输入频率范围选择(MAX2470)
- 单端(MAX2470)或差分(MAX2471)输入
- 包括所有关键外围元件
产品详情
MAX2470/MAX2471评估套件(EV套件)简化了对MAX2470/MAX2471 VCO缓冲放大器的评估。这些套件可以测试器件的性能,并且不需要额外的支持电路。所有输入和输出均使用SMA连接器,以便轻松连接RF测试设备。
MAX2470评估套件已装配MAX2470,提供一个高阻抗输入(带有端接至50Ω的焊盘)和一对匹配50Ω差分输出。JU1在HI/LO档偏置控制输入端设置逻辑电平,可在10MHz至500MHz和10MHz至200MHz之间进行选择。MAX2471评估套件已装配MAX2471,提供两个高阻抗输入(带有端接至50Ω的焊盘)和一对匹配50Ω差分输出。
文档
-
1986: MAX2470、MAX2471评估板 Data Sheet1900/1/1PDF95K
-
PCBs Layout Guidelines for RF & Mixed-Signal2022/7/16
-
RF和混合信号PCB的一般布局指南2015/12/14