概览
优势和特点
- 超紧凑的开发平台
- 0.6 x 1.0英寸、20引脚DIP封装
- Cortex调试连接器(主机)
- 20个数字I/O、4路模拟输入
- 3.3V和1.8V电源
- MAX32625微控制器特性
- 带FPU的ARM Cortex-M4微控制器,96MHz
- 512KB闪存
- 160KB SRAM
- 8KB指令缓存
- 全速USB 2.0
- 三个SPI主机,一个从机
- 两个I2C主机,一个从机
- 三个UART接口
- 1线主机
- 40个GPIO端口
- 四路输入10位ADC
- MAX14750 PMIC
- Micro IQ 3.3V降压-升压稳压器
- Micro IQ 1.8V降压稳压器
- Micro IQ 1.2V线性稳压器
- 高侧负载开关
- 扩展连接
- 试验板兼容接头
- SMT兼容尺寸
- 10引脚Cortex调试接头
- Micro USB连接器
- 集成外设
- RGB指示灯LED
- 用户按钮
- MAXDAP编程适配器
- 通过Cortex调试电缆进行DAPLink调试
- 拖放式编程
- CMSIS-DAP SWD调试器
- USB虚拟UART
产品详情
MAX32625PICO板是一个快速开发平台,旨在帮助工程师使用带FPU的MAX32625 ARM® Cortex®-M4微控制器快速实施设计。该板还包括MAX14750 PMIC,以提供所有所需的电压。外形尺寸为0.6 x 1.0英寸双排接头尺寸,与试验板兼容,也可以通过SMT方式焊接到另一块板上。该板包含一个10引脚ARM Cortex调试连接器,因此可以用作DAPLink适配器。此外,板上还有一个RGB指示灯LED和按钮。该器件提供功率优化的灵活平台,以便进行快速概念验证和早期软件开发,从而加快产品上市。
MAX32625PICO板附带加载的DAPLink映像,提供USB海量存储设备(MSD)拖放式编程、USB通信设备类(CDC)虚拟串行端口和Mbed网站使用的人机接口设备(HID) CMSIS-DAP接口。这样一来,该板可以连接到另一个目标平台,以实现完整的Mbed体验。该微控制器还使用引导加载程序进行编程,因此您可以使用自己的应用程序代码更新或替换DAPLink映像。通过访问此链接开始在该板上进行开发:
应用
- 健身监护仪
- 便携式医疗设备
- 传感器中枢
- 运动手表
- 可穿戴医疗贴片
文档
-
UG-7256: MAX31343 Shield Software User Guidece2020/8/13PDF423K
-
MAX32625PICO: Evaluation Kit for the MAX32625/MAX14750 Data Sheet (Rev. 0)2017/7/12PDF603K
-
新
超低功耗微控制器模块为工程师带来新的机遇—第2部分:配置Eclipse2025/4/24
-
通过1-Wire技术简化TWS耳机解决方案2022/4/4 模拟对话