概览
优势和特点
- SMBus兼容型双线接口
- SMBus暂停输出
- 两个SMBus警报输入
- 过压故障保护
- PC并行端口接口
产品详情
MAXSMBus是IBM®兼容PC和系统管理总线(SMBus™)兼容串行接口器件(例如温度监视器、电压调节器或A/D转换器(ADC))之间的接口。MAXSMBus接口板连接在PC并行端口和被测器件之间,将并行数据转换为双线、开漏串行数据。该板仅供与选定的Maxim产品一起使用,而不能代替市售的SMBus硬件。MAXSMBus随附配套评估套件,包括所有相关软件。
请注意,MAXSMBus板与PC结合时仅用于Maxim SMBus接口器件的功能评估。PC充当唯一的总线主机,并且不让步于任何其他SMBus主机。SMBus仿真系统并不能满足所有SMBus规范。
文档
-
2109: 2线接口板 Data Sheet1900/1/1PDF219K
-
利用MAX9489/MAX9471多输出时钟发生器构建集成时钟源2005/4/20