概览
优势和特点
基于MEMS的无线振动监测平台是一个完整的评估解决方案,包括:
- 在边缘做出更智能、更安全的决策
- 边缘决策可减少网络负载并延长电池寿命
- 机械安装和测量能力高达8 kHz带宽
- 3轴超低功耗、超低噪音MEMS加速度计技术
- 超低功耗微控制器和强大的低功耗蓝牙(BLE)技术
它使用户能够:
- 开发和部署边缘人工智能
- 快速将无线解决方案部署到机器或测试装置
- 评估用于振动监测的ADI MEMS传感器技术
- 评估用于工业无线传感的ADI BLE技术
- 加速资产监控和解决方案开发
- 评估和开发用于工业状态监测的边缘AI解决方案
产品详情
Voyager 4使用三轴数字输出MEMS传感器,包括ADXL382和ADXL367。该设计还包括MAX32666 BLE和MAX78000 AI微控制器。添加了灵活且节省PCB空间的PMIC电源器件作为负载开关,以提高无线传感器的节能效果。每个Voyager4套件都包含一个带天线的BLE 5.3适配器。Voyager4使用BLE,因此可与任何带有蓝牙无线电的PC兼容,但为了确保最佳性能和范围,建议在与Voyager4通信时使用适配器。
该解决方案有两种工作模式:
数据收集/流式传输模式 – 在此模式下,数据会发送到主机PC以用于AI模型开发。
正常工作/AI模式 – 在此模式下,异常警报将发送到主机PC,用户可以决定是否收集更多ADXL382数据。
文档
-
Voyager4 (Wiki)2025/1/9WIKI