概览
优势和特点
Stingray X/Ku相控阵原型制作板- 32通道模拟相控阵原型制作平台
- 8个ADAR1000模拟相控阵波束成形IC
- 32个ADTR发射/接收IC
- RF输入、RF输出设计
- 每个BFIC都配有单个RFIO
- 10 GHz格点间距
- 用于校准的独立RF检波器/ADC组合
- 用于编程的PMOD和SDP连接器
- 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
XUD1A X/C波段上/下变频器
- X波段(RF)转C波段(IF)波段上/下变频器
- 4个TX/RX RF输入/输出(通过SMA)
- 4个TX IF输入(通过SMPM)
- 4个RX IF输出(通过SMPM)
- 外部LO或内部PLL选项
- 用于编程的PMOD连接器
- 转接板通过PMOD支持SDP和FMC连接器进行编程
- 单个12V电源适配器(随附)提供片上电源调节
MxFE评估板
- 与Xilinx ZCU102评估板(不包括)搭配使用
- 4个RF接收(Rx)通道(8个数字Rx通道)
- 总计4个12位4GSPS ADC
- 8个数字下变频器(DDC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
- 8个可编程有限脉冲响应滤波器(pFIR)
- 4个RF发射(Tx)通道(8个数字Tx通道)
- 总计4个16位12GSPS DAC
- 8个数字上变频器(DUC),每个包括复数数控振荡器(NCO)
- 灵活的时钟分配
- 单个外部500MHz基准电压源提供片上时钟分配
- 支持外部转换器时钟
- ZCU102评估板通过FMC连接器提供板上电源调节
软件特性和优势
简单易用的控制工具和平台接口可简化软件框架开发:
- MATLAB系统应用GUI
- 示例HDL版本,包括JESD204b/JESD204c启动
- 用于Linux和设备驱动程序的嵌入式软件解决方案
用于ADEF应用的软件参考设计示例,以缩短原型制作时间:
- 混合波束转向能力
- 系统相位校准
产品详情
X波段开发平台包含一个MxFE®软件定义的直接RF采样收发器、X波段转C波段上下变频器和X/Ku波段模拟相控阵原型制作平台。目标应用包括相控阵雷达、电子战和地面卫星通信,尤其是X波段32发射/32接收通道混合波束成形相控阵雷达。
X波段开发平台可提供完整的系统解决方案。它可以用作测试平台,用于演示混合波束成形相控阵雷达以及实现系统级校准、波束成形算法和其他信号处理算法。该系统旨在配合Xilinx® ZCU102评估板使用,具有Zynq® UltraScale+™ MPSoC FPGA并提供参考软件、HDL代码和MATLAB系统级接口软件。
利用该系统可实现以下应用的快速研发上市:
- ADEF(相控阵、雷达、电子战、卫星通信)
- 混合波束成型
- 电子测试与测量
系统需求
- RF信号发生器(20 GHz)
- RF频谱分析仪(20 GHz)
- ADAR1000EVAL1Z Stingray X/Ku相控阵原型制作板
- ADXUD1AEBZX波段上/下变频器板
- 转接板(ADXUD1AEBZ附带)
- AD9081-FMC-EBZ MxFE评估板
- ZCU102 FPGA板(Digi Key)
- 16GB SD卡(AD9081-FMC-EBZ附带)
- 以太网电缆(ZCU102套件附带)(Digi Key)
- USB转以太网加密狗(ZCU102套件附带)(Digi Key)
- 2个USB微型电缆(ZCU102套件附带)
- 12V AC/DC桌面适配器12V 200W壁式电源(ADAR1000EVAL1Z附带)(Digi Key)
- 12V AC/DC桌面适配器12V 30W壁式电源(ADXUD1AEBZ附带)(Digi Key)
- 12V AC/DC桌面适配器12V 150W壁式电源(ZCU102附带)(Digi Key)
- 3根电线(ZCU102随附一个)(Digi Key)
- 2根12引脚8英寸PMOD电缆 (ADAR1000EVAL1Z随附2个)(鼠标)
- 8个12引脚0.100”插口-插口接头(ADAR1000EVAL1Z随附4个)(Digi Key)
- 2根12引脚16英寸PMOD电缆(鼠标)
- 14引脚6英寸PMOD电缆(Digi Key)
- FMC扩展板 (Avnet)
- FMC扁平电缆(Digi Key)
- 4个双向功率分配器(微型电路)
- 4个SMA LPF滤波器(微型电路)
- 4个SMA-M转SMA-M适配器
- 16根SMPM-SMA 12英寸电缆(ADAR1000EVAL1Z随附2个、ADXUD1AEBZ随附1个、AD9081-FMC-EBZ随附1个)(中心RF)
- 2个风扇(AC INFINITY)
文档
-
X-Band Phased Array RADAR Development Platform2022/3/10WIKI
-
ADI X-Band Developer's Kit2025/5/18