AD4130-8:PGAとFIFOを内蔵する24ビット/32μAのΣΔ ADC

2022-12-19

「AD4130-8」は、消費電力を極めて少なく抑えつつ、高い測定精度を実現できるA/Dコンバータ(ADC)製品です。帯域幅の狭いバッテリ駆動のアプリケーションをターゲットとしています。 この完全統合型のアナログ・フロント・エンド(AFE)の中核を担うのは、分解能が24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型ADCです。それに加え、最大16系統のシングルエンド入力または8系統の差動入力を実現するマルチプレクサ、PGA(プログラマブル・ゲイン・アンプ)、リファレンス回路、発振器、選択が可能なフィルタ・オプション、スマート・シーケンサ、センサーのバイアス/励起用のオプション、診断機能などを備えています。更に、バッテリの寿命を延ばす(コイン型電池で5年超)ための機能や自動デューティ・サイクリング機能も搭載しています。

AD4130-8:PGAとFIFOを内蔵する24ビット/32μAのΣΔ ADC

2022-12-19

「AD4130-8」は、消費電力を極めて少なく抑えつつ、高い測定精度を実現できるA/Dコンバータ(ADC)製品です。帯域幅の狭いバッテリ駆動のアプリケーションをターゲットとしています。 この完全統合型のアナログ・フロント・エンド(AFE)の中核を担うのは、分解能が24ビットのシグマ・デルタ(ΣΔ)型ADCです。それに加え、最大16系統のシングルエンド入力または8系統の差動入力を実現するマルチプレクサ、PGA(プログラマブル・ゲイン・アンプ)、リファレンス回路、発振器、選択が可能なフィルタ・オプション、スマート・シーケンサ、センサーのバイアス/励起用のオプション、診断機能などを備えています。更に、バッテリの寿命を延ばす(コイン型電池で5年超)ための機能や自動デューティ・サイクリング機能も搭載しています。