AD8495 T型热电偶接口芯片

2016-10-01

热电偶是一种常见又经济的宽温度范围精确测温手段。T型热电偶(铜康铜)具有灵敏、稳定、易制造、防湿的特点——印刷电路板的铜到铜连接则消除了等温块的必要性。这些是T型热电偶进入从导管到食品加工等多种应用的部分主要原因,这些应用不需要K型等其他热电偶所具备的宽温度范围。

ADI拥有集成冷端补偿机制的热电偶放大器,但T型热电偶不在此列。幸运的是,T型和K型放大器在最高约100°C的温度范围内,具有类似的电压特性。K型热电偶调节器(如AD8495AD8497)可以利用这种相似性来测量T型热电偶,并将误差降至超低水平。较高温度条件下的输出电压会偏离AD8495的理想5 mV/°C传递函数,所以,有必要通过查找表或多项式考虑该差异。示意图是用来自NIST的T型热电偶表以及AD8495的传递函数生成的,以展示AD8495在各种参考结温条件下的输出。

图1. AD8495在T型热电偶条件下计算得到的输出

可以运用该图或该6阶多项式将输出电压映射到测量温度上。VOUT (mV) = a0 + a1 × T + a2 × T2 + … + a6 × T6,其中,系数为:

a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0
 2.115 × 10–16 –2.116 × 10–12 2.602 × 10–9 –4.238 × 10–6  5.548 × 10–3 4.728 1.099

在–200°C至+350°C的整个测量温度范围内和0°C至50°C的参考结温范围内,该多项式计算得到的误差约为–2.50 mV至+2.28 mV,约低于±0.5°C。必须加上热电偶容差和AD8495放大器误差。

请注意,当温度低于0°C时,输出电压为负。输出电压相对于参考引脚(REF)进行测量,因此,可以提高REF端的电压,以便在单电源供电时,将负的输出电压偏置到正输出电压。请参阅AD8495数据手册,了解在用热电偶进行设计时要考虑的重要事项,包括接地、滤除干扰和布局布线注意事项,以便使器件温度等于参考结温。

关于作者

Scott Hunt
Scott Hunt是ADI公司线性和精密技术部(美国马萨诸塞州威明顿市)的系统应用工程师,主要从事精密仪器仪表工作。Scott于2011年作为一名产品应用工程师加入ADI公司,负责仪表放大器等高性能集成式精密放大器。他拥有伦斯勒理工学院电气和计算机工程学士学位。Scott荣获ADI公司2015年杰出技术写作奖和2015年杰出计划支持奖。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目