采用无铅(Pb)装配流程装配高含铅的DS2761倒装芯片

2005-09-16

摘要

最近,欧盟已通过有害物质限制(RoHS)指令,严格禁止电气、电子产品中使用铅(Pb)元素。基于这一规范要求,装配流程也必须满足无铅要求。DS2761倒装芯片已豁免通过RoHS规范要求,并已成功利用无铅装配流程安装。本应用笔记详细说明了无铅装配流程的使用,以及安装之后的可靠性问题。

按照RoHS指令,许多处理流程必须使用无铅焊料。Maxim使用峰值温度为+262°C的回流焊安装工艺装配479个倒装芯片。安装后,我们对倒装芯片进行了标准的可靠性检测。DS2761倒装芯片具有零失效率,全部通过了可靠性评估。DS2760 C2和DS2761 A2采用相同的裸片,由此可以确认按照本文列出的参数要求,DS2761和DS2760倒装芯片采用无铅回流焊接工艺安装是完全可以接受的。

概述

欧盟已于近期开始限制电气、电子设备中使用铅(Pb)元素,这些规范从形式上参考了2002/95/EC指令,但通常称作有害物质限制(RoHS)指令。RoHS指令的附录中(第5页)列出了受限物质。附录中的第七条指出:铅存在于高溶解温度的焊料中(例如,锡铅合金焊料中,铅占85%以上)。”Dallas的焊球工艺,通常称为“倒装芯片”,由于其焊球结构中包含95%的高熔点铅(Pb)焊料,属于RoHS豁免产品,有关DS2761材料成分分析的细节,请参考本文附录A中DS2761有害物质含量。

按照RoHS指令,许多处理流程必须使用无铅焊料。DS2761采用无铅工艺焊接后,已成功通过可靠性测试。本文介绍了回流焊工艺和可靠性测试结果。

无铅工艺电路板安装流程

DS2761倒装芯片在Tg > +170°C的高温环境下安装在FR4 PCB上,附录B给出了该电路板的CAD图。倒装芯片使用符合Indium Corporation of America®标准的铟5.1无铅焊料(参考铟5.1产品资料)焊接,将DS2761倒装芯片送入5区BTU模式SSA 70回流炉进行安装。炉中传送带设置为每分钟传递16.5英寸,区域1至5的温度依次为:+250°C、+230°C、+240°C、+250°C和+280°C。峰值回流焊温度为+262°C。回流焊特性曲线如图1所示,附录C也给出了该曲线图。

图1. DS2761回流焊特性曲线

图1. DS2761回流焊特性曲线

DS2761可靠性测试

经过无铅焊接流程处理后,我们对479片安装在电路板上的芯片进行工业标准的可靠性测试。测试包括工作时间、储存时间以及芯片的温度、温湿度承受能力。完成所有测试后,DS2761倒装芯片的失效率为零。

结论

根据RoHS指令附件的第7条规定,Dallas Semiconductor的DS2761倒装芯片属于RoHS指令豁免产品。由于芯片仍然需要使用无铅回流焊接工艺安装,Dallas Semiconductor利用峰值温度为+262°C的焊接工艺安装了479片倒装芯片,并在安装之后对这些芯片进行了标准的可靠性测试。DS2761倒装芯片的失效率为零,完全通过了可靠性评估。由此可见,DS2761完全可以按照本文列出的参数,采用无铅回流焊安装工艺进行焊接。DS2760 C2和DS2760 A2使用相同的裸片,因此,该项评估认证同样适用于DS2760 C2版。

附录A. DS2761有害物质成分

附录A. DS2761有害物质成分
点击大图

附录B. 高温焊接FR4电路板图

附录B. 高温焊接FR4电路板图
点击大图

附录C. 无铅焊料回流曲线

附录C. 无铅焊料回流曲线
点击大图



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目