用于 SAC ADC 的数字增益压缩 (DGC)

2014-03-11

LTC2378-20 提供了一种数字增益压缩 (DGC) 功能,其把全标度输入摆幅定义为介于 ±VREF 模拟输入范围的 10% 和 90% 之间。该功能允许由单个正电源来给 SAR ADC 驱动器供电,因为每个输入在 0.5V 和 4.5V 之间摆动,如下图所示。

 

Digital Gain Compression Graphic

 

 

由于只需一个正电源就能对 SAR ADC 驱动器进行供电,因而对于整个系统而言可实现额外的省电。当 DGC 功能启用时,LTC2378-20 可利用由单 5V 电源供电的低功率 LTC6362 差分驱动器来驱动。如欲使能数字增益压缩,则把 REF/DGC 引脚拉至低电平。图 1 示出了当数字增益压缩功能启用时,怎样配置 LTC6362 以接受一个±3.28V 真正双极单端输入信号并将该信号电平移位至 LTC2378-20 之缩减的输入范围。当与 LTC6655-4.096 配对用于基准时,整个信号链路解决方案可由单 5V 电源来供电,从而较大限度地减少功耗并降低了复杂性。

 

LTC2378 DGC Circuit

 

图 1:LTC6362 针对一个±3.28V 输入进行配置;采用单电源和 DGC 的 LTC2378

 

如下面的 FFT 曲线图所示,该单 5V 电源解决方案能够实现高达 100dB 的 SNR,虽然不如未采用数字增益压缩的双电源 FFT 曲线图所给出的 104dB 那么好,但提供了实质性的省电,同时仍然保持了非常优良的性能。

 

LTC2378 FFT DGC and No DGC

 

 

 



 

凌力尔特拥有多款具备数字增益压缩功能的 SAR ADC。这些器件不仅可降低功率预算和简化设计,而且还能提供非常好的性能。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目