采用一个推挽式放大级来增加放大器输出驱动

2015-02-17

许多便携式电路都要求拥有精准测量能力和执行低功率操作以较大限度地减少电流和电池消耗。当以这些要求来寻找一款放大器时,要满足低功率和高精度要求也许相对容易,但是对于这些低功率器件来说驱动电流可能是不够的。例如,我们来看一下凌力尔特近期推出的其中一款低功率高精度放大器 LT6020,它是一款双通道、高精度放大器,具有 30µV 失调 (25°C 时的最大值)、0.5µV/°C (最大值) 低漂移、低功率 (每个放大器为 100µA)、400kHz 带宽和引人注目的5V/µs 摆率。当输出短路时,其可为负载提供 5.5mA 电流,这对于驱动螺线管、阀门、多极点滤波器或其他重负载等应用而言可能是不够的。另外还应记住:当负载电流增加时,开环增益将减小,这会对器件的准确度和电路的性能带来不利影响。

 

 

6020 Open Loop Gain vs Load

 

 

 



 

如欲提供更多电流,可增设一个简单的推挽式晶体管输出级以增强放大器驱动能力。

 

6020 Push-Pull Output for Heavy Loads

 

 

 



 

在该电路中我们增设了采用推挽式配置的 2N3904 和 2N3906 NPN/PNP 晶体管对,旨在增加输出电流。2N3904 是具有一个最小 beta (ß) 增益 = 80 的 40V、200mA NPN 晶体管 (IC = 1mA,VCE = 1V)。2N3906 是一个互补的 -40V、200mA PNP 晶体管,其亦具有一个最小 beta (ß) 增益 = 80 (IC = -1mA,VCE = -1V)。介于晶体管基极和发射极之间的 1k 电阻器使得 LT6020 能够在 NPN 和 PNP 晶体管开始提供附加电流之前供应最初的 600µA 负载电流。当晶体管断开和接通时,该电阻器可改善中间范围的线性度。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

资源

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目