LT3798 符合能源之星标准的 5V、2A 隔离型转换器

本电路的关注点是取一款基于 LT3798 的设计并使之符合能源之星标准;把无负载待机功耗降至低于 300mW。这是通过增设在原边内部电路图的虚线框中突出显示之组件来实现的。该电路就是一个开关,其免除了 R9 和 R14 中的功率损耗。当 LT3798 起动开关操作时,Q2 断开,从而消除了该通路中的任何电流。当采用一个 85VAC 至 150VAC 输入时,无负载待机功耗保持在 300mW 之内。转换器将能在高达 265VAC 的电压下运作,不过无负载待机功耗将增加 100mW。该转换器采用 LT3798 以把 120VAC 线路电压调节至一个隔离式 5V、2.2A 输出。输出整流是同步的并利用 LT8309 来处理。

LT3798 5V, 2A Energy Star Compliant Isolated Converter

LT3798 符合能源之星标准的 5V、2A 隔离型转换器

该电路的其他重要特点为:

  • 负载 / 电压调整率保持在 ±4% 以内
  • 在 85VAC 时的输出纹波大约为 150mV,其大部分为线路频率纹波;可采用一个较大的 C3 以减小该纹波
  • 高于 100VAC 时的输出纹波保持在 50mV 之内 (包括尖峰)
  • 满负载效率为 80%
  • 短路保护功能电路在任何输入线路电压条件下工作良好

LT3798 是一款恒定电压 / 恒定电流隔离型反激式控制器,它将有源功率因数校正 (PFC) 功能电路与输出电压反馈所需的 No Opto 耦合器整合在一个单级转换器。通过主动地调节输入电流,基于 LT3798 的设计能实现 >0.97 的功率因数,从而提供了与大多数谐波电流发射要求的相符性。LT3798 适合于众多的离线式应用。输入范围可以调高或调低,这主要取决于外部组件的选择。在输出功率级高达 100W 的情况下,该器件可实现超过 86% 的效率。此外,LT3798 还可以容易地设计到高 DC 输入应用中。

LT8309 是一款副边同步整流器驱动器,其可取代反激式拓扑中的输出整流器二极管。通过用一个 N 沟道 MOSFET 替代该二极管,应用电路将不再受输出二极管热限制条件的约束。该 IC 通过检测漏极至源极电压以确定电流在什么时候变至负值,从而复制了二极管的运行方式。LT8309 低的最小导通和关断时间有助改善抗噪声性能。26ns 的快速传播延迟使得应用电路能够在不连续导通模式 (DCM) 和临界导通模式 (CrCM) 中运作。栅极驱动器具有一个用于实现快速关断的 0.8Ω 下拉器件。40V VCC 额定值允许器件采用 MOSFET 的输出电压或整流漏极电压来驱动。400μA 的低静态电流最大限度地提高了低输出电流条件下的效率。 


关于作者

Jesus Rosales
Jesus Rosales 是 ADI 公司应用部门的应用工程师,工作地点位于美国加利福尼亚州米尔皮塔斯。1995 年加入凌力尔特公司(现为 ADI 的一部分),担任助理工程师;2001 年晋升为应用工程师。此后他一直为升压/反相/SEPIC 系列单片转换器和一些离线隔离应用控制器提供技术支持。他于 1982 年获得湾谷技术学院电子学副学士学位。
Gabino Alonso
Gabino Alonso目前是Power by Linear™部门的战略营销总监。加入ADI公司之前,Gabino在凌力尔特、德州仪器、加州理工州立大学担任过市场营销、工程、运营和讲师等多个职位。他拥有加州大学圣巴巴拉分校电子和计算机工程硕士学位。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目