LT8310 和 LT1431 具 Opto 反馈功能的 81W 隔离型非同步正激式转换器

LT8310 是一款具有一个低端 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有一个 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 之间以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可终止正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护功能包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压闭锁和内置热停机。

LT1431 是一款通过一个光耦合器给原边提供反馈的可调并联电压调节器,其在正激式转换器的副边上使用以处理输出电压调节。

Schematic Diagram

原理图

 

LT8310 + LT1431 正激式转换器设计采用简单的原理图和很少的组件。下面的实例电路以一种谐振复位正激式拓扑来使用 LT8310 和 LT1431,以采用 10.8V 至 26.4V 输入提供 54V/1.5A 输出。在 1.5A 负载下,峰值效率为 93% (对于 12VIN) 和 91.2% (对于 24VIN)。

Typical Efficiency Curve

典型效率曲线

 

Thermal Image at 12Vin, 54V @ 1.5A Output, with No Forced Air

热成像 (在 12VIN、54V/1.5A 输出和无强迫通风的情况下)

 

Thermal Image at 24V<sub>IN</sub>, 54V @ 1.5A Output, with No Forced Air

热成像 (在 24VIN、54V/1.5A 输出和无强迫通风的情况下)

关于作者

Gabino Alonso
Gabino Alonso目前是Power by Linear™部门的战略营销总监。加入ADI公司之前,Gabino在凌力尔特、德州仪器、加州理工州立大学担任过市场营销、工程、运营和讲师等多个职位。他拥有加州大学圣巴巴拉分校电子和计算机工程硕士学位。
Zhijun (George) Qian
Zhijun (George) Qian是ADI公司uModule设计工程师。他设计了许多LTM46xx/LTM47xx uModule产品,这些产品具有较宽的电流和功率范围。他拥有浙江大学电力电子学士学位和硕士学位以及中佛罗里达大学电力电子博士学位。他于2010年加入凌力尔特(现在已成为ADI的一部分)。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

资源

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目