LT8310 / LT1431 具 Opto 反馈功能的 92W 隔离型正激式转换器;Vin = 48V, Vout = 54V/1.7A
2017-03-29
LT8310 是具有一个低压侧 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器的恒定频率谐振复位正激式转换器控制器。LT8310 具有 6V 至 100V 的宽输入电压范围。其开关频率可设置在 100kHz 至 500kHz 的范围内以优化效率、性能或外部组件尺寸。LT8310 的保护机制可终止正常的开关周期或强制系统停机以保护应用电路。这些保护功能包括可编程过流保护、可调输入欠压、过压闭锁和内置热停机。
LT1431 是一款可调型并联电压调节器,其通过一个光耦合器向主边提供输出电压反馈信息;它在正激式转换器的副边上使用以处理输出电压调节。
图 1:LT8310 / LT1431 92W 电路原理示意图
LT8310 / LT1431 正激式转换器设计具有简单的电路原理图和低组件数。上面的电路在一种谐振复位正激式拓扑中采用 LT8310 / LT1431 以从一个 43V 至 53V 输入提供 54V/1.7A 输出。正激式变压器通过增设在 MOSFET 漏极和源极两端上的单个电容器实现复位,从而免除了额外的复位绕组或有源箝位电路。当采用 48V 标称输入电压时,该电路可在 1.7A 电流条件下实现 92.3% 的效率。
图 2:LT8310 / LT1431 效率与负载电流的关系曲线
LT8310 电路的高效率使得该电路能在没有散热器或强制气流的情况下提供 92W 的输出功率。在下面的热像图中,出现的最高温度为 85.5°C (在二极管 D1) 和 80.8°C (在变压器 T1)。
图 3:LT8310 / LT1431 热像图
关于作者
关联至此文章
产品
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}