LTM4620 均流
两个LTM4620 µModule 稳压器在启动、稳态和停机期间均分电流。
LTM4620 Current Sharing
LTM4620 效率
采用 20V 输入和 1.2V 输出,在一个负载电流范围内测量效率。在 100A 负载电流条件下,测得的效率为 83%。
LTM4620 Efficiency
LTM4620 短路保护
当把输出短路至地时,输出电流下降至零。去除短路则输出电压立即恢复,器件将继续处于正常操作模式。
LTM4620 Short Circuit Protection
LTM4620 100A 和 26A 热性能
当负载电流为 100A 并且没有气流时,达到的最高温度为 103°C。在 200LFM 气流情况下,温度将下降。
LTM4620 100A and 26A Thermal Performance
关联至此文章
产品
产品分类
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}