MAX3735A:激光驱动器输出配置,第1部分: 直流耦合优化技术

2004-03-09

Read other articles in this series.

摘要

MAX3735A为直流耦合SFP激光驱动器,专为数据速率达2.7Gbps的应用设计。MAX3735A具有多速率、小封装、APC环路、监视器输出等特性,符合SFP安全/定时规范,非常适合工作在宽数据速率范围的各种光模块应用。本设计笔记(第1部分)将详细讨论直流耦合接口。MAX3735A的输出用来驱动直流耦合、边缘发光、共阳极激光器,也可以驱动交流耦合或差分驱动的边缘发光激光器。MAX3735A经过适当配置还可以用来驱动共阳极VCSEL。输出配置将在关于耦合接口设计笔记的后续资料中详细说明。该系列设计笔记的目的在于讨论各种输出配置的优缺点,所提供的原理图和范例有助于模块设计人员在其应用中选择最佳的输出结构。MAX3735A只是用作讨论这些接口的一个范例,相关技术同样适用于其它激光驱动器,如MAX3737MAX3735MAX3656,它们具有相似的输出结构。阅读全文



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目