摘要
尽管无线网络越来越普及,有线串行网络依然是最可靠、鲁棒性最好的通信方式,特别 是在恶劣环境下。对于工业和楼宇自动化等要求具备较高的抗干扰、抗静电能力,以 及高压故障保护的应用环境,这类网络能够提供更有效通信,进而保障设备的正常运 行时间。本指南回顾RS-485协议并讨论其广泛用于工业领域的原因,以及常见问题 的解决途径。阅读全文。
关联至此文章
产品
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器
±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器
具有较高ESD保护的PROFIBUS RS-485收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±30kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器
+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器
±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器
±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器
高速3.3V/5V RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护
500Kbps、3.3V至5V、RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}