在隔离RS-485节点中划分隔离电源的选项和解决方案

2021-12-01

Figure 1

   

摘要

ADI公司的集成RS-485隔离型收发器产品组合提供良好的灵活性和性能,能够满足颇具挑战性的系统设计要求,与光耦合器方法相比具有明显的优势。

要在RS-485节点中实现出色的隔离信号和电源配置,就必须要有效应对小尺寸、低功耗、数据速率、EMI和物料成本等系统要求带来的设计挑战。光耦合器等传统的分立式解决方案存在失效寿命方面的问题,而且光耦合器技术本身的物理特性决定了每通道隔离的功耗较高,业界就这些问题已有详细论述。此外,光耦合器技术的成本会随着数据速率提高而大幅度提高,制造复杂度也会随着器件数量增加而提高。分立式隔离DC/DC转换器的实现需要设计人员具备变压器设计知识,能够将隔离DC/DC转换器的其他电源器件与变压器匹配。设计易受这些器件相关的寄生电阻、电感和电容影响。幸运的是,如今有了新型高集成度隔离型收发器解决方案,能够解决这些设计挑战。

过去七年来,ADI公司开发出了一系列创新的集成式隔离RS-485收发器,它们集ADI公司的先进RS-485接口技术与iCoupler®数字信号隔离技术于一体,最近还结合了ADI公司的isoPower®隔离式DC/DC 转换器技术。这些隔离型收发器产品设计用于恶劣环境下的众 多应用,例如:工业自动化、太阳能和风能、仪器仪表、电力线监控等。使用该系列产品的工业通信协议包括PROFIBUS®、 Interbus、 Modbus、 BacNet等。

该系列集成式隔离RS-485/RS-422收发器根据电源链的系统分割,尤其是隔离总线侧电压源,为设计人员提供优异的集成解决方案选择。

针对隔离RS-485节点的电源链分割,ADI公司大致提供三类解决方案:

  • 完全集成的信号和电源隔离RS-485/RS-422解决方案
  • 集成信号隔离和集成变压器驱动器(集成部分电源链)
  • 支持灵活选择总线侧电压源的信号隔离式RS-485/RS-422收发器

图1显示了ADI公司ADM2867E的紧凑配置,它是一款集成式信号和 电源隔离RS-485收发器。得益于ADI公司的iCoupler和 isoPower 隔离技术,二者的结合使这款产品兼具超强集成度和性能表现,比传统解决方案更易使用、尺寸更小,相同RS-485负载所需的输入功率更低。 ADM2867E/ADM2582E信号和电源隔离RS-485收发器采用20引脚宽体SOIC封装,尺寸十分小巧。此外还是兼容大规模表贴制造技术的集成式信号和电源隔离RS-485/RS-422收发器。对于设计时间紧迫、设计尺寸受限的客户,这些产品堪称理想之选。

图1. 典型的RS-483/RS-422隔离

2007年,ADI公司推出了PROFIBUS兼容信号隔离RS-485收发器ADM2485,该器件灵活小巧,集成了变压器驱动器,并采用16引 脚宽体SOIC封装。ADM2485是ADI公司提供的集成变压器驱动器功 能的三款隔离式RS-485收发器中的一款。图2显示ADM2485驱动变 压器的主面,向总线侧电路输送隔离电源。

图2. 带电源的RS-485/RS-422隔离

图2所示的配置具有很高的效率,5 V输入电源下的典型效率为81%,适合具有严格温度限制的设计。外部变压器支持DC/DC转换器以500 kHz频率工作,这为辐射要求非常苛刻的设计人员提供了一种低EMI解决方案。对于系统设计人员,图1和图2所示解决方案的主要区别在于:前者尺寸更小、易于使用,后者则提供更高的效率和频率更低的辐射频谱。

在典型的可编程逻辑控制器设计中,I/O和通信端口需要多种多样的隔离电源。这就要求定制电源,从同一变压器线圈产生多个隔离电源,如±15 V、5 V和3.3 V电源。这种情况下,比较经济的选择是仅集成信号隔离的隔离式RS-485收发器,例如隔离式PROFIBUS兼容型RS-485收发器ADM2486, 从而既能灵活地选择现有5 V或3.3 V隔离电源,也能利用变压器上的单独绕组来产生总线侧隔离电压。图3所示为一个简化的分立DC/DC转换器,它说明了这种配置如何配合ADM2486收发器使用。

图3. 带电源和外部开/关功能的RS-485/RS-422隔离

ADI公司的隔离式RS-485/RS-422收发器系列产品还提供高达20 Mbps的多种数据速率,一条总线上可连接多达256个节点,并提供半双工和全双工工作模式。此外,这些集成式隔离RS-485收发器全都通过UL和VDE认证,CSA认证可应要求提供。此外还均经过100%生产测试,具体测试电压因隔离产品的不同而有所差异,最高达到了6800 V rms。

ADI公司的集成式RS-485隔离型收发器产品组合提供良好的灵活性和性能,能够满足系统设计要求,与光耦合器方法相比具有许多优势。iCoupler 变压器技术自2001年投入量产,出货量已超过40亿通道,其可靠性毋庸置疑。iCoupler 的使用寿命超过50年,不存在传统的损耗问题,而这一点正是光耦隔离技术的根本缺陷。

欲了解有关ADI公司隔离式RS-485/RS-422产品组合的更多信息,请访问analog.com/rs485。 

关于作者

Keith Bennett
Keith Bennett is a system applications engineer in the Interface and Isolation Technology Group, where he helps architect the future of Analog Devices’ isolated power products. Keith received his B.S.E.E. degree from Widen...
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

行业解决方案
产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目