汽车音频总线 (A2B) 技术
ADI的A2BTM是一款简单、灵活的轻量级音频连接解决方案,面向汽车、消费电子、智能楼宇和新兴应用。A2B是一种高带宽双向数字音频总线,用于实现下一代音频和声学应用。
ADI A2B音频总线的优势
我们的A2B提供确定性和低延迟的操作,有轻量级软件堆栈作为支持,是音频连接应用的理想选择。系统节点在每个方向上支持多达32个插槽,可配置的插槽宽度高达32位,从而支持I2S以及高达TDM32的众多TDM配置。
- 我们的A2B解决方案可实现汽车领域的先进音频和声学应用,包括音频ECU、主动降噪、路噪降噪、个人音频区、eCall和远程信息处理系统以及智能无线电连接等
- 消费电子领域的应用通过统一通信和ProAV、可听戴设备及家庭影院来实现。
- 智能楼宇和航空电子设备领域的应用则分别通过安防和监控功能、机上娱乐和座舱连接功能来实现。
Original Equipment Manufacturers (OEM)










Silicon Partners



Original Design Manufacturers (ODM)



Design Partners
















Test Solutions











Industry Applications
汽车电子
通过利用汽车电气化、数字座舱、网络和连接领域的技术,我们的解决方案可实现更安全的移动性、功能丰富的座舱和更高效的电动汽车。我们在精密传感、边缘处理以及软件和无线技术方面的创新可在智能边缘提供可行见解,推动车辆转变为智能中心。
消费电子
ADI开发改变生活、工作和互动方式的创新解决方案,增强人类的感官体验。
智能楼宇
全球各地的楼宇都在经历前所未有的变化,其安全性提高、更节能且采用可持续结构。ADI的智能楼宇解决方案走在智能楼宇数字化转型的前沿。
航空电子
ADI公司提供广泛的航空电子解决方案,帮助客户在制导、导航、飞行控制、数据采集、配电、发动机控制和电机控制系统方面实现下一步创新。我们的产品组合包括精密数据转换器、放大器、测量、RF/微波和MEMS产品。我们的波束成形器和T/R模块适用于AESA气象雷达,而我们的大功率电池管理系统(BMS)产品组合可推动电动垂直升降飞行器(eVTOL) BMS和电源解决方案的发展。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}