banner background image

汽车显示和照明决方案

ADI公司的汽车照明解决方案侧重于集成先进的开关技术、LED调光、安全性和智能功能,以降低成本并减少设计限制。我们的LED驱动器产品可帮助解决EMI问题,提供出色的转换效率,并集成先进的PWM和模拟调光功能。在达成上述目标的同时,ADI公司遵循严苛的集成电路可靠性标准,并保持设计简洁性。我们的产品和设计服务旨在帮助客户降低开发难度、加速产品上市,让照明设计师能够专注于探索汽车照明的性能、美感和艺术表现。

探索应用领域 汽车显示和照明决方案

  • 汽车外部照明解决方案 right arrow
汽车外部照明解决方案

汽车外部照明解决方案

日间行车灯、尾灯、转向灯和前大灯解决方案。

image
image
汽车外部照明解决方案

日间行车灯、尾灯、转向灯和前大灯解决方案。

ADI公司先进汽车照明解决方案

从出色的电源转换效率到优异的调光性能,我们的汽车照明解决方案历经时间和市场的考验,助您充满信心地应对各种挑战。

EMI:近二十年来,ADI公司一直提供低EMI解决方案,是低EMI功率解决方案领域的佼佼者。ADI采用率先上市的Silent Switcher®技术(开发于2013年)、针对特定应用的调谐SSFM和创新开关技术,提供出色的EMI性能。

效率:ADI的LED驱动器提供优于同类产品的功率转换效率。这一点对于空间受限的设计至关紧要,以便于将LED驱动器安装在大灯、尾灯或侧转指示灯中非常靠近LED总成的位置。高功率转换效率可降低系统的热预算,因此在设计散热器时具有更高的自由度,同时也减小了解决方案的总尺寸。

调光性能:ADI的LED驱动器具备优于竞争产品的调光性能。虽然其他产品给出高调光比规格,但相关参数通常是在理想条件或是特定工作条件下实现的。我们的LED驱动器通过外部和内部PWM调光以及出色的模拟调光,可在任何条件下提供指定的调光性能。我们新一代的产品还支持将数字信号用于模拟调光。

可靠性:ADI的LED驱动器产品安装在全球数百万个外部和内部汽车插座中,从2010年到2020年,交付的LED驱动器超过5亿个。其中超过一半的产品部署于汽车应用,我们专有的半导体工艺、晶圆级光学检测、X射线包装检查,以及对所有功能和规格的全面测试,确保这些应用的故障率低于1 ppm,这已超过行业标准。

交互式模块

对于汽车LED驱动器系统的每个组件,ADI公司提供一系列解决方案,以便与您的设计顺利集成。单击我们的交互式模块来了解应用、拓扑和产品。