语音和声学信号处理决方案
ADI公司深知,沉浸式车内音频体验是影响消费者购买选择的主要差异化因素之一。
ADI利用其先进的IP技术开发了高性能麦克风音频信号处理软件解决方案产品系列ADI LISTN™,该系列产品符合汽车行业的高标准要求,可以为信息娱乐和与人或机器(例如Siri、Alexa或OK Google)的免提通话等应用提供理想解决方案。
价值和优势
凭借数百万辆汽车中配备的成熟IP,这款ADI LISTN解决方案易于集成和调试,能够让您更快地将产品推向市场。软件性能出色灵活且可定制,并支持任何硬件平台,可提供资源高效的优化型硬件实现方案,从而实现高质量信号处理和低延迟确定性性能。
此外,我们的解决方案符合高标准汽车质量(ITU-T p.1100/1110/1120/1140)要求,通过了多项Apple CarPlay和Google Android Auto认证,缩短了评估时间和上市时间,有效降低误码率。我们的产品组合不仅在人机交互通信应用中表现出色,而且可以在识别引擎接收音频之前的音频处理过程中提供优异性能。
所有ADI LISTN软件解决方案都可用作SigmaStudio®中的构建模块,也可用作与CrossCore® Embedded Studio (CCES)集成的库,可用于ADI SHARC® DSP或在第三方CPU或SoC上编译所需的任何工具链。
提供高质量音频处理和确定性低延迟;有效降低误码率
缩短评估时间
支持行业新标准
互动式信号链

Key Resources
Technical Articles
音频信号处理软件工具
ADI LISTN 调优工具
ADI LISTN调优工具是一个图形用户界面(GUI),它通过以太网、UART或SPI连接到目标。借助ADI LISTN汽车音频信号处理套件及其调优功能,可以轻松创建符合相关汽车规范(例如ITU-T p.1100/1110/1120/1140和Apple CarPlay)的系统。


SigmaStudio
SigmaStudio® 图形开发工具是用于SigmaDSP®和SHARC音频处理器及A2B收发器的编程、开发和调试软件。常见的音频处理模块可连接成原理图,编译器产生可供DSP使用的代码和用于设置、调整参数的控制界面。
CrossCore® Embedded Studio (CCES)

CrossCore Embedded Studio是适用于ADI公司Blackfin®、SHARC和Arm®处理器系列的先进集成开发环境 (IDE)。CCES还为Blackfin和SHARC开发人员提供了对驱动程序、服务和算法软件模块的高度集成插件支持。
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}