统一通信 (UC) 和 ProAV 解决方案
会议技术正在快速发展。我们都在为全球范围内的沟通和协作寻找更好的新方式,因此对高质量和低延迟性能的需求居高不下。凭借涵盖数字信号处理、电源管理、视频接口和检测的产品组合,ADI不断为专业音频和视频产品突破保真度的界限。
价值和优势
我们正在利用经过验证的集成工具、第三方算法和硬件功能来简化前沿产品的开发。我们的参考设计为许多应用提供优异的性能,可以帮助缩短上市时间。
我们提供统一通信(UC)和ProAV软件、算法和工具。我们的SDK集成了先进的IP音频技术和语音处理算法,例如波束成形、降噪、回声消除和自动增益控制。这些SDK还提供基于PC的调优工具,可实现快速原型设计,使您能够快速设计和开发符合Microsoft Teams或Zoom标准的终端会议产品。
简化开发
为广泛的应用提供经过验证的性能
符合行业标准

解决方案资源
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

统一通信和ProAV软件、算法和工具
统一通信SDK
业界一个统一通信(UC) SDK,集成了先进的IP音频技术和语音处理算法,例如波束成形、降噪、回声消除和AGC。SDK还提供了基于PC的调优工具,可实现快速原型设计。UC SDK将使您能够快速设计和开发符合Microsoft Teams或Zoom标准的终端会议产品。

语音处理解决方案
ADI公司的多功能语音处理解决方案支持广泛的应用,例如基本通信、游戏、会议解决方案和语音UI。

Dante嵌入式平台(DEP)
DEP使用ADI的ADSP-SC5xx处理器提供功能强大、灵活且经济高效的软件解决方案,并配备Dante音频网络。

与Merging Technologies协作推广AES67标准
我们的IP音频(AoIP)解决方案(与Merging Technologies合作)使更多的OEM用户能够使用ADI的ADSP-SC5xx SHARC®系列SoC设计基于AES67的产品。
Key Resources
Application Notes
Webinars and More
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}