动态扬声器管理(DSM)和智能放大器解决方案
DSM通过易于使用的调谐工具提供更响亮(SPL提高多达2.5倍)、更清晰、更深沉(低音多达2个八度)的音频。DSM的免编程实现方案具有如下特性:七分钟扬声器表征;包含去蜂鸣器,有助于解决蜂鸣问题;具有感知降功率(PPR)功能,可以在不损失音频保真度的情况下回收高达25%的空闲功率。DSM不仅能提升可靠性,而且特别适合于小型超薄设备。
价值和优势
使用DSM Sound Studio设计音频系统可以在一个快速、简单的过程中收获明显的性能优势。无需编程知识。只需使用MAX98390EVSYS和DSM Sound Studio即可在几分钟内实现原型设计。
无需编程
在不损失音频保真度的情况下回收高达25%的空闲功率
7分钟扬声器表征

解决方案资源
硬件产品
评估版
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}