储能解决方案
储能技术是推动可再生能源发展的关键技术,它通过弥补可再生能源的间歇性特性,确保在需要时提供稳定的能源供应。ADI公司凭借储能应用领域的系统级专业优势,不断提升电网的强韧性与能源效率,推动清洁能源生态系统的扩容和转型。
我们提供涵盖住宅、商业和公用事业规模配置的广泛产品组合解决方案,包括先进的电池管理系统(BMS)以及带有隔离功能(基于我们专有的iCoupler技术)的高压电源转换。我们的电源管理产品组合包括分立控制器、单片转换器和模块,有助于您在系统性能和成本之间实现合理的平衡。
文件和下载
zip
CN0197 设计和集成文件
945 kB
AN-1461:信号和电源隔离RS-485现场总线的高速或低功耗解决方案
124.36 K
Energy Solutions
2.68 M
Industrial Battery Chargers Overview
2.09 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
ADI Renewable Energy–Solar PV Solutions
612.59 K
ADuM4146 Isolated SiC Gate Brochure
1.31 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
AN-2093: ADBMS1818 Slave Module Solution
2.83 M
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}