风力涡轮机解决方案
ADI公司提供各种高性能数据采集和信号处理技术,广泛应用于世界各地的风力涡轮机。
Value and Benefits
Our solutions for wind turbine systems facilitate highly granular data acquisition for functions spanning generator and power converter control to system integrity monitoring, all of which serve to maximize operational efficiency and safety.
Offers isolation technology for signal integrity, robustness, and safety
Features precision signal chains for highest accuracy measurement
Enables proactive maintenance for maximum safety and efficiency

解决方案资源
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

参考设计

CN0338
NDIR基于热电堆的气体检测电路

CN0376
适合PLC/DCS应用的通道间隔离温度输入(热电偶/RTD)

CN0405
带按钮控制的高压输出DAC

CN0383
采用低功耗、精密、24位Σ-Δ型ADC的全集成式3线RTD测量系统

CN0235
全隔离式锂离子电池监控和保护系统

CN0189
使用双轴加速度计进行倾斜测量

CN0164
低功耗、长距离ISM无线测量节点

CN0183
采用+12V至±5V电源的精密、16位双极性输出电压源

CN0214
采用ARM7的USB热电偶温度测量系统

CN0169
如何利用16位电压输出DAC AD5542A/AD5541A实现高精度电平设置

CN0145
利用精密模拟微控制器ADuC7060/ADuC7061构建4 mA至20 mA环路供电温度监控器

CN0153
利用精密模拟微控制器ADuC7122和外部热敏电阻构建基于USB的温度监控器

CN0373
隔离式USB转隔离式RS-485/隔离式RS-232接口

CN0363
带可编程增益跨阻放大器和数字同步检波功能的双通道色度计

CN0364
PLC/DCS四通道电压和电流输入,兼容HART

CN0288
LVDT信号调理电路

CN0348
16位、单电源、缓冲电压输出模数转换器,具有低于±1 LSB的积分非线性和差分非线性

CN0280
集成隔离式电源、用于太阳能光伏转换器的强大完全隔离式电流检测电路

CN0387
免校准回损测量系统

CN0385
集成 PGIA、用于单端和差分工业级信号的隔离式多通道数据采集系统

CN0395
适用于室内空气质量监测的挥发性有机化合物检测器

CN0228
单电源为28 V、高压锁相环(PLL)频率合成器供电

CN0225
针对工业过程控制和自动化的高阻抗、高CMR、±10 V模拟前端信号调理

CN0209
适合过程控制应用的完全可编程通用模拟前端

CN0216
利用24位Σ-Δ型ADC AD7791和外部零漂移放大器ADA4528-1实现精密电子秤设计

CN0180
用于工业级信号的精密单电源差分ADC驱动器

CN0196
隔离全桥驱动电路

CN0187
针对高速、低功耗和3.3 V单电源而优化的波峰因数、峰值和均方根RF功率测量电路

CN0151
利用DAC、运算放大器和MOSFET晶体管构建多功能高精度可编程电流源

CN0282
USB供电的DVI/HDMI至VGA转换器(HDMI2VGA),具有音频提取功能

CN0255
16 位、100 kSPS 单电源低功耗数据采集系统

CN0321
具有HART的完全隔离、单通道电压、4 mA至20 mA输出
Training and Support
Trainings and Tutorials
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}