糖尿病监控和诊断解决方案
糖尿病监控和诊断解决方案有助于糖尿病患者控制病情,享受正常生活。糖尿病是一种因胰岛素分泌不足或作用不足而造成的慢性代谢性疾病。胰岛素是胰腺分泌的一种激素,帮助身体使用和储存葡萄糖。过去的糖尿病监控和诊断解决方案要求患者通过频繁的侵入式血液检测来手动检查自己的血糖水平。现代糖尿病监控和诊断解决方案可实现连续血糖监测,以减少或消除这些有创血液检测的频率。
完整的糖尿病管理
ADI公司为糖尿病患者提供支持连续血糖监测仪和血糖仪的测量功能,以及用于输送胰岛素以控制血糖水平的胰岛素泵元件。我们还提供一系列分立和集成信号链产品,融合了低功耗、低噪声和多通道功能,以及为这些产品供电的各种PMIC。
文件和下载
UG-677: ADuCM350 Software Development Kit Quick Start Guide
235.5 K
UG-668: Evaluating the ADuCM350 16-Bit, Precision, Low Power Meter-on-a-Chip
1.55 M
UG-587: ADuCM350 Hardware Reference Manual
5.77 M
AN-1302: 针对4线式生物隔离阻抗测量应用优化ADuCM350
865.81 K
ADA4177系列 鲁棒的精密运算放大器: 单通道/双通道/四通道版本
1.91 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
UG-364: Evaluating the AD5933 1 MSPS, 12-Bit Impedance Converter Network Analyzer
1202 kB
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
Silent Switcher Technology
1.74 M
Impedance-to-Digital Converters—Compact and Easy to Use
680.22 K