中央实验室诊断系统
中心实验室诊断设备是用于临床实验室或中心诊断设施的一类专用医疗设备和仪器。这些设备对于各种诊断检测(如血液检测、尿液分析、组织检查等)至关重要。医护专业人员可借助它们来评估患者的健康状况、诊断疾病并监测治疗进展。一些常见的中心实验室诊断设备包括血气分析仪、化学分析仪、分子诊断分析仪和血液培养系统。
价值和优势
我们广泛的分立和集成精密检测、数据转换和电源解决方案可帮助我们的客户设计先进的下一代诊断实验室设备。我们的高性能微控制器、运动控制和耗材认证接口解决方案增强了实时连接性、安全特性和实验室自动化的实施。
增强实时连接性和安全特性
实现先进的下一代设计
简化精密实验室自动化进程

解决方案资源
硬件产品

AD5940
高精度、阻抗和电化学前端

AD4630-24
24位、2 MSPS、双通道SAR ADC

MAX86171
业内一流的光学脉搏血氧仪和心率传感器AFE可用于可穿戴健康设备

TMCM-1260
Motor mountable stepper motor controller/driver module 12 to 54V, 6A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop

TMCM-1241
Motor mountable stepper motor controller/driver module 10 to 30V, 3A, 256 µSteps, SixPoint ramp controller with USB, S/D, CAN and RS485 Interface, StallGuard, CoolStep, StealthChop
< 上一页
下一页 >
单击下图中的某一器件
互动式信号链
点击此部分了解详情

开发人员工具和资源
设计工具
ADuCM36x Multi-Functional Tool
PulSAR® Analog-to-Digital Converter Evaluation Kit
仿真模型
ADI为RF、线性器件、转换器、电源管理器件和其他产品提供仿真模型,满足电路和电路板级仿真需求。
Training and Support
Trainings and Tutorials
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}