活动跟踪和跌倒检测解决方案
ADI公司的活动跟踪和跌倒检测解决方案采用我们的超低功耗加速度计技术。我们的加速度计产品系列在功耗、噪声和带宽方面表现优异,非常适合可穿戴设备中的运动检测和运动分类应用。
价值和优势
我们提供种类齐全的分立和集成模拟前端(AFE)、数据转换、温度传感器和电源解决方案,助力客户设计先进的具备跌倒检测功能的下一代可穿戴设备。此外,我们还提供高性能微处理器、运动控制和耗材认证RF接口解决方案,旨在增强实时连接能力,并支持集成安全特性。
增强实时连接能力
集成安全特性
实现先进的具备跌倒检测功能的可穿戴设备
主要产品
评估版
参考设计
互动式信号链

开发人员工具和资源
设计工具
仿真模型
文件和下载
ADGS1612: SPI Interface, 1 Ω RON, ±5 V, 12 V, 5 V, 3.3 V, Mux Configurable, Quad SPST Switch Data Sheet
373.21 K
CN-0407:超高灵敏度飞安测量平台
548.59 K
物联网的构建模块——构建物联网的技术和解决方案
1.64 M
Understanding Silent Switcher Technology: High Efficiency, Low EMI eBook
7.75 M
精密产品与信号链解决方案:选型指南2019
13.38 M
AN-1452: ADuCM3027/ADuCM3029 Flash EEPROM仿真
110.97 K
UG-1091: How to Set Up and Use the ADuCM3027/ADuCM3029
1.67 M
ADP5350: Advanced Battery Management PMIC with Inductive Boost LED and Three LDO Regulators Data Sheet
1.68 M
ADAS1000 5-Electrode ECG AFE
595.84 K
Technologies for High Performance Portable Healthcare Devices
598.17 K
Silent Switcher Technology
1.74 M
CN-0370:16位单电源LED电流驱动器,积分和差分非线性误差小于±1 LSB
578.58 K
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}